Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant

Chargeur grande vitesse pour toutes les batteries Nuron Hilti

  • Compatibilité avec un système sur batterie: Nuron
  • Tension de sortie: 240 W
  • Courant de sortie: 9.6 A

Les clients ont également recherché chargeurchargeur batterieaccuC 6-22 or C6-22.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 189,00 EUR

Données techniques

Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
240 W
Courant de sortie
9.6 A
Plage de température de charge
-20 - 40 °C
Affichage de l'état
Oui
Dimensions (LxlxH)
189 x 160 x 76 mm

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Recharge plus rapide – permet un temps de charge jusqu'à 65 % plus rapide que les chargeurs C 4-22
  • Batteries plus durables – le refroidissement actif permet de prolonger la durée de vie de la batterie en la refroidissant de manière efficace après les applications exigeantes
  • Entretien facile – cordon d’alimentation redessiné pour une plus grande durabilité et désormais rapidement remplaçable sur le chantier
  • Montage mural – coque avec des trous traversants pour fixer le chargeur sur un mur, sans nécessiter de mesure
  • Connectivité des données – permet l'échange des données d'utilisation de l'outil et de la batterie avec le cloud Hilti pour des réparations plus efficaces et des idées sur l'optimisation du parc d'outils (nécessite un module de données CDM-22 en option)

Applications

  • Chargement rapide de toutes les batteries Nuron pour gagner du temps

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Vidéos produits