Nuron
Pince d'injection sans fil pour scellement chimique HDE 500-22
Kit HDE 500-22 + coffret #3825219
Pince d'injection de résine chimique hybride/époxy alimentée par batterie avec fonctions intelligentes pour augmenter la vitesse et la sécurité et réduire les déchets (plateforme de batteries Nuron)
- Type de batterie: 22 V
- Dimensions (LxlxH): 440 x 120 x 230 mm
- Type de pince: Batterie
Les clients ont également recherché pince electrique, pistolet electrique, pince a résine, HDE or HDE500.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
318,00 EUR
318,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Type de batterie
22 V
Dimensions (LxlxH)
440 x 120 x 230 mm
Type de pince
Batterie
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Ancrage plus rapide – les pinces d'injection sans fil pour scellement chimique constituent un excellent moyen de gagner du temps et d'éviter le gaspillage et le nettoyage à chaque tige et fer scellés
- Réduction considérable du gaspillage de mortier – les recommandations relatives à la molette de dosage et au dosage lui-même fournies par l’application Calculateur de volume Hilti offrent maintenant une précision de l'ordre du millilitre
- Amélioration de la sécurité et de la fiabilité des fixations – indicateurs LED fournissant un retour d'information en temps réel pour confirmer la distribution correcte du mortier ou avertir lorsque la cartouche est presque vide
- Fonctions de répétition et de reprise – la mémoire intelligente permet de distribuer une quantité identique de mortier chaque fois que vous appuyez sur la gâchette ou de terminer un trou en cas d'interruption pour le remplacement de la cartouche
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux accessoires qui font gagner du temps et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
- Injection de résine chimique ou époxy HIT Hilti pour la fixation de tiges d'ancrage et de fers d'armature dans le béton et la maçonnerie
- Application de mousses coupe-feu Hilti (uniquement dans des cartouches compressibles compatibles)
Services
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.