Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Boulonneuse à choc sans fil SIW 8-22 ½”

Kit SIW 8-22 cof + 2 B 22-170 + C6 #3818278

Boulonneuse à choc Ultimate sans fil et à couple élevé avec carré à anneau de friction de 1/2" 1/2 po pour le boulonnage et le chevillage structurels (plateforme de batteries Nuron)

  • Type de carré: Anneau de friction de 1/2 po
  • Couple maximal: 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
  • Fréquence de percussion totale: 2.950 impacts/minute

Les clients ont également recherché boulonneuse à chocvisseuse à chocboulonnageSIW or SIW 8.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
2 119,00 EUR
2 119,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Type de carré
Anneau de friction de 1/2 po
Couple maximal
600 Nm (1); 1000 Nm (2) 1
Fréquence de percussion totale
2.950 impacts/minute
Nombre de vitesses
2
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1250 tr/min; engrenage 2: 1500 tr/min
Dimensions (LxlxH)
205 x 80 x 223 mm
Poids total du corps
2.4 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
101 dB (A) 2
Tension nominale
21.6 V
  1. Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
  2. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Alimentation sans fil et sans compromis – la boulonneuse à choc sans fil ½” robuste offre un couple supérieur et une plus grande productivité, compatible avec le boulonnage structurel jusqu'à M24
  • Construction durable – le moteur sans charbon et le carré à anneau de friction contribuent à l'extrême longévité de nos boulonneuses à choc sans fil
  • Pose de chevilles plus rapide avec plus de contrôle – deux réglages de vitesse et une lampe à LED améliorée pour poser les vis à béton HUS plus rapidement et garantir un meilleur contrôle lors du travail avec des boulons plus petits
  • Ergonomie exceptionnelle – plus fine, plus courte de 45 mm et plus légère de 0,5 kg que SIW 9-A22 pour offrir plus de confort lorsque vous effectuez des tâches de boulonnage et de chevillage toute la journée
  • Plateforme de batteries Nuron – boulonneuses à choc sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux accessoires qui font gagner du temps et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Boulonnage de l’acier – comme pour les structures en acier primaires et secondaires, les mains courantes, les rayonnages et les machines (diamètre M12-M24)
  • Pose de vis d'ancrage HUS dans le béton – comme pour les platines, les coffrages, les mains courantes et les pièces à fixer temporaires (diamètre de 10 à 14 mm)
  • Pose de tire-fonds dans le bois – comme pour les structures en bois primaires et secondaires, les toits en bois ou les structures temporaires (diamètre de 12 à 20 mm)

Services

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

Vidéos produits