Insertion d'un fer à béton dans le béton

Des fers à béton impeccablement posés, du premier coup

Des solutions efficaces et fiables

Vous recherchez des solutions fiables et conformes à la réglementation pour vos travaux d’agrandissement, de connexion ou de renforcement de structures en béton existantes telles que les voiles, les dalles, les colonnes ou les poutres ? Les solutions Hilti pour fers à béton installés a posteriori concernent le calcul, la pose et les essais, qu’il s’agisse d’un renforcement sismique avec des chevilles en cisaillement ou d’une extension de structure en béton à l’aide de barres de recouvrement en traction. En choisissant Hilti comme partenaire, vous bénéficiez également de l’expertise nécessaire tout au long de votre projet.

Téléchargement 
Profis Rebar

Un calcul conforme

Calculez vos connexions pour toutes les conditions possibles

Mettez la conformité au cœur de votre activité grâce aux outils de calcul Hilti, qui offrent une grande polyvalence. Que vous souhaitiez agrandir, réunir ou renforcer des voiles, des dalles, des colonnes ou des poutres, le logiciel PROFIS Rebar permet de calculer rapidement des connexions dans le béton sur la base des derniers codes et réglementations de construction, y compris l’Eurocode 2 et l’ACI.

Nos outils de calcul couvrent toute la gamme des produits d’armature Hilti rigoureusement testés, comme les résines hybrides et époxy injectables, homologués pour les scellements de fers d’armature. Calculez tous les éléments, des longueurs d’ancrage des barres en attente aux charges statiques et sismiques. Intégrez des variables, comme le béton humide ou sec et les nombreuses méthodes de forage. Bien entendu, les ingénieurs Hilti se tiennent à votre disposition pour vous aider à réaliser le calcul correspondant à vos besoins.

Scanner de béton PS 300

Des économies grâce à l’analyse du béton

Utilisez Ferroscan pour positionner vos barres d'armature

Sur un chantier de construction, mieux vaut éviter les mauvaises surprises. L’utilisation d’un scanner à béton tel que le PS 300 Ferroscan de Hilti permet de réduire les risques de détérioration accidentelle de l’armature existante lors de la pose de barres. Grâce au PS 300, la localisation des fers d’armature dans le béton est plus rapide et plus précise, même sur de grandes surfaces. Vous pouvez ensuite enregistrer les données à des fins de documentation et d’analyse structurelle. Ainsi, vous limitez le risque de retards pouvant s’avérer coûteux, accélérez les travaux de forage et renforcez la conformité aux codes de construction.

Pose de fers d’armature a posteriori avec la méthode SafeSet, à l’aide du perforateur TE 70-ATC/AVR SDS Max (TE-Y), d’une mèche creuse et de résine HIT-HY 200-R V3

Travaillez plus vite avec Safeset

Le nettoyage de trous quasiment sans poussière

Et si vous abandonniez définitivement la méthode classique « souffler-brosser-souffler » pour le nettoyage des trous destinés aux fers d’armature ? Bienvenue dans l’univers SafeSet. Cette solution innovante combine la puissance du forage et l’extrême efficacité du nettoyage de trous en une seule étape, pour vous aider à travailler plus vite, obtenir une meilleure qualité de pose et améliorer la sécurité du chantier.

Pour poser des fers d’armature avec SafeSet, optez pour un perforateur Hilti filaire ou sans-fil tel que le TE 30-A36 (SDS-Plus) ou TE 60-A36 (SDS-Max), selon vos besoins ou vos préférences. Fixez ensuite une mèche creuse Hilti (TE-CD ou TE-YD) et raccordez le bon aspirateur Hilti pour bénéficier d’un nettoyage de trous automatique et quasiment sans poussière.

Pose de fers à béton avec la résine HIT-HY 200-R V3 et la pince d’injection HDE 500-A22 pour scellement chimique

Des résines adaptées à toutes les situations

Une pose de haute qualité

Après avoir réalisé les trous avec la méthode SafeSet, il suffit d’injecter la résine Hilti et de poser les fers à béton. Quel que soit l’état du béton sur lequel vous travaillez ou le type de barres d'armature que vous utilisez, nous avons la résine qu’il vous faut. Pour mieux planifier et pour réduire le gaspillage sur le chantier, utilisez l’application Calculette de volume de Hilti, qui permet de déterminer la bonne quantité de résine en fonction des fers d’armature, de la profondeur d’implantation et du diamètre de forage. Vous pouvez également améliorer votre productivité et réduire vos coûts en utilisant la pince d’injection sans fil HDE 500-A22. Grâce à cet outil, vous n’injectez que la quantité de résine nécessaire.

Pour une performance optimale dans un environnement exigeant, utilisez les résines Hilti type HY 170, HY 200 et RE 500. Pour vos scellements de fers à bétons, la résine HY 170 représente une solution idéale en zone non sismique. Pour vos applications plus techniques, la HY 200 et la RE 500 sont les résines à utiliser.

Essais sur site de fers à béton avec le testeur numérique HAT 180

Essais sur site personnalisés

Appuyez-vous sur des données utiles

Nos ingénieurs, formés et expérimentés, peuvent réaliser des essais d’arrachement sur vos fers d’armature installés a posteriori pour vérifier si les critères de calcul sont respectés. Les essais sont adaptés à vos besoins et peuvent être effectués soit pendant la phase de calcul de manière à contrôler la résistance d’un matériau support, soit après la pose sous la forme d’essais de charge des barres. Vous recevez un rapport détaillé contenant des données techniques complètes. Tous les essais sont réalisés à l’aide d’un équipement régulièrement vérifié.

Prenez la gestion de votre inventaire en main

De quel équipement disposez-vous ? Qui les utilise et où ? Vos outils ont-ils besoin d’une maintenance ou d’une vérification ? Est-ce le moment de renouveler les formations ou les certifications ? Disposez de toutes ces informations cruciales en temps réel ou presque grâce à ON!Track, le logiciel de gestion d’outils de Hilti destiné au secteur de la construction.

En savoir plus sur ON!Track

Des formations adaptées à vos besoins

Que vous recherchiez une session en ligne sur l’utilisation d’un outil en particulier, un webinaire live accrédité sur un sujet essentiel du BTP ou une formation sur la santé et la sécurité au travail qui corresponde aux besoins spécifiques de votre chantier, Hilti propose toute une gamme de solutions d’apprentissage, toutes étant dispensées par des experts.

Découvrir notre catalogue de formations

Pourquoi les ingénieurs Hilti peuvent vous aider

Choisissez Hilti pour bénéficier d’une expertise sur toutes les phases de votre projet, du calcul jusqu’à la gestion du bâtiment en passant par la pose. Nous proposons des conseils de spécialistes, des formations certifiées, des essais sur site et des expertises techniques pour vous aider à trouver les solutions homologuées dont vous avez besoin. 

Nous contacter