Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Système Hilti unique pour un perçage et un burinage pratiquement sans poussière avec les perforateurs SDS Max
  • Chantiers plus sûrs – réduction considérable de la quantité de poussière en suspension dans l'air
Applications
  • Perçage pratiquement sans poussière jusqu'à 300 mm de profondeur avec des mèches de 12 à 52 mm de diamètre et de 520 à 570 mm de longueur
  • Burinage pratiquement sans poussière avec les burins de 240 à 500 mm de longueur
  • Forage pratiquement sans poussière avec les couronnes de forage à percussion Hilti de 68 à 150 mm de diamètre

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance