Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Élément de fixation à rondelle prémontée fournissant une surface d'appui plus large pour un meilleur serrage du matériau fixé
  • La rondelle en acier prémontée offre une résistance maximale à l'arrachement et permet de fixer des matériaux souples sur le béton
  • Convient pour le béton tendre à mi-dur (résistance du béton allant jusqu'à 45 N/mm²)
  • Idéal pour fixation sur béton d'une dureté max. de 6,000 psi
Applications
  • Fixation de bois sur béton, p. ex. bois contreplaqué, lattes de bois, coffrages, plaques de renvois
  • Fixation de divers matériaux fins et épais sur blocs de maçonnerie et sur béton
  • Fixation de profilés en bois sur béton
  • Fixation de profilés pour maintenir en place les membranes d'étanchéité et les écrans anti-humidité
  • Fixation de bois sur béton, p. ex. banches de coffrage, barrières de sécurité, etc.

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance