Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Chargeur de vis SD-M 1 #2208484
Caractéristiques
  • Sans difficulté – minimisation des blocages et des vis perdues grâce au système optimisé d'alimentation en bande
  • Plus rapide que les vis unitaires - pour une productivité plus élevée et moins d'interruptions dues au rechargement
  • Conçu pour être facile à utiliser, fiable et pratique
  • Chargeur de visseuse compact et léger avec seulement une faible pression de contact requise - amélioration de l'ergonomie pour aider à réduire la fatigue de l'utilisateur
  • Transition rapide des vis en bande aux vis unitaires avec un simple clic – aucun outil nécessaire
Applications
  • Fixation répétitive de plaques de cloison sèche sur des sous-structures en métal ou en bois avec des vis en bande de 25 à 35 mm
  • Fixation répétitive de plaques de bois sur des sous-structures en métal ou en bois avec des vis en bande de 25 à 35 mm
  • Fixation répétitive de plaques de revêtement extérieur sur des sous-structures en métal ou en bois avec des vis en bande de 25 à 35 mm
  • Compatible avec embout de tournevis S-SY PH2 81/3 1/4" (5) #2039290 et embout de tournevis S-SY PH2 81/3 1/4" (10) #2039291

Données techniques

Chargeur de vis SD-M 1 #2208484

Documents et vidéos

Chargeur de vis SD-M 1 #2208484

Conseil et assistance