Aspirateur sans fil VC 5-A22
New productArticle #r8029379
Aspirateur 22 V sans fil compact et portable pour les chantiers - mobilité et confort de l'utilisateur
- Aspiration max.: 11.5 kPA
- Capacité du réservoir: 4 l
- Capacité en poussière: 3 kg
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Compact, léger et équipé d'une bandoulière pour garder l'aspirateur près du corps tout en conservant les deux mains libres
- Deux modes : éco et pleine puissance, pour un juste équilibre entre une aspiration supérieure et une durée de vie prolongée de la batterie
- Un accessoire pour le sol et une buse pour les fentes sont stockés dans l'appareil
- Le tuyau s'allonge jusqu'à 2,5 m pour atteindre les espaces exigus
- Nettoyage manuel du filtre pour garder le filtre propre et une aspiration élevée
Applications
- Nettoyage
Services
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Utilisation exclusive de pièces détachées Hilti originales