Accessoires d'installation pour logiciels

Trouvez des accessoires d’installation pour les logiciels Hilti, tels que des étiquettes ON!Track, rubans adhésifs, attaches-câbles, etc.

4 produits

Filtres
AI L2 et AI L5
Description
Étiquettes à codes à barres robustes et auto-adhésives pour identifier et suivre tous les types d'équipements de construction
Type de code-barre
Codes barres 2D (Datamatrix ECC200), 1D barcode-128C
Plage de température de fonctionnement
-20 - 45 °C
Étiquette AI T35-H
Description
Étiquette en aluminium très robuste avec fil métallique pour les équipements à usage intensif
Dimensions (LxlxH)
26 x 9.4 x 35 mm
Type de code-barre
Codes barres 2D (Datamatrix ECC200)
Plage de température de fonctionnement
-20 - 65 °C

Nouveau

AI T43-P

Nouveau



Description
Étiquette de suivi inoxydable et très robuste conçue pour les outils et équipements exposés à des environnements extrêmement difficiles
Dimensions (LxlxH)
19 x 1.2 x 43 mm
Type de code-barre
Codes barres 2D (Datamatrix ECC200)
Plage de température de fonctionnement
-40 - 200 °C

Nouveau

Étiquette ON!Track Bluetooth® AI T320
Description
Etiquette Bluetooth® robuste pour suivre la localisation du matériel de chantier avec l’application de suivi des équipements Hilti ON!Track – optimisez et gagnez du temps lors de votre inventaire
Dimensions (LxlxH)
32 x 22 x 5 mm
Type de code-barre
Codes barres 2D (Datamatrix ECC200)
Indice de protection IP
IP 67 (IEC 60529)