Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Economiquement plus rentable que le soudage de goujons - aucun équipement coûteux n'est nécessaire
  • Peut être déplacé facilement sur le chantier sans qu'il soit nécessaire de tirer des câbles électriques
  • Idéal pour la rénovation d'anciens bâtiments où la soudure sur des poutres de fonte existantes peut se révéler problématique
  • Logiciel Hilti téléchargeable en ligne pour une conception optimale en fonction des exigences de charge
  • Productivité accrue - installation rapide et utilisable par tous les temps
Applications
  • Connexion de dalles béton sur acier pour résister aux forces de cisaillement et augmenter la reprise de charge des connecteurs dans les structures composites
  • Utilisable sur poutres galvanisées et peintes

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Interface du logiciel X-HVB Design

X-HVB DESIGN

Logiciel de dimensionnement de connexion de planchers mixtes

Notre logiciel X-HVB Design permet aux ingénieurs de dimensionner facilement la connexion de planchers mixtes acier-béton en suivant les Eurocodes. Organisez votre étude en partant de la phase de conception détaillée jusqu’à la phase de documentation du projet.

Que ce soit pour des projets neufs ou de réhabilitation, X-HVB Design vous permet de concevoir de manière rapide, la solution optimale.
Après avoir renseigné vos données d’entrée (charges, dimensions des poutres, type de bac collaborant, position des connecteurs), vous pourrez éditer une note de calcul comprenant le résumé des hypothèses prises en considération, le détail des calculs et également des schémas pour guider la mise en œuvre sur chantier.

Avec X-HVB Design vous pouvez :

Augmenter la productivité en phase de conception

Réalisez désormais vos calculs en complète autonomie, en quelques minutes seulement, avec l’assurance d’un travail précis et des normes de sécurité toujours respectées.

Augmenter la profitabilité en phase de chantier

Optimisez le budget de votre chantier avec une solution compétitive, fiable, agréée et plus facile à mettre en œuvre que les goujons soudés.

Compter sur le support technique Hilti, de la conception à la pose

Les installateurs sont guidés, tout au long de la mise en œuvre par les instructions de pose sur la note de calcul. Si vous avez un doute, nos ingénieurs sont à votre disposition et notre force de vente peut s’assurer du suivi sur chantier et de la formation des poseurs.

Concevez des calculs personnalisés en renseignant :

  • Les dimensions des poutres et leur classe d’acier
  • Les distances entre les poutres
  • La géométrie de la dalle, pleine ou avec bac collaborant
  • Le type de béton : léger et standard
  • Les charges : réparties, linéiques ou ponctuelles
  • La mise en œuvre sur chantier : poutres étayées ou non étayées
  • Le type de dimensionnement en plasticité : connexion partielle ou complète

Le logiciel effectuera une vérification du moment de flexion et de l’effort tranchant, mais également de la flèche et du déversement.

Créez et archivez les données relatives au projet

X-HVB Design permet de réaliser plus facilement la documentation.
Enregistrez, modifiez et éditez les projets sur une plateforme en ligne entièrement configurable.

Partagez vos conceptions

Enregistrez votre projet, exportez et partagez-le avec vos collègues grâce à la solution en ligne, sans aucune installation nécessaire de leur part.

Soyez en conformité et en sécurité

Sur l’intégralité du projet, la sécurité et la fiabilité sont assurés par l’utilisation de la bonne méthode de calcul ainsi que le produit conforme à la règlementation.
X-HVB Design est basé sur l’Eurocode et les annexes nationales pertinentes en combinaison avec le seul connecteur acier-béton clouable sur le marché ayant un agrément technique (ETE évaluation technique européenne).

Comment accéder au logiciel X-HVB

X-HVB Design est un logiciel gratuit en ligne, il vous suffit de créer un compte sur www.hilti.fr

Informations techniques et questions fréquentes

Données techniques

  • Licence : une licence par utilisateur
  • Compatible avec : Google Chrome, Internet explorer et Firefox
Télécharger la brochure technique

FAQ : commande et gestion de logiciels

  • Comment commander un logiciel ? 
  • Comment activer ou résilier mon abonnement ? 
  • Qu'est-ce que le portail d'abonnements et comment y accéder ?
Consulter les questions fréquentes sur les logiciels

ASK Hilti

Un forum et des articles techniques pour répondre à toutes vos questions.
Rejoignez notre communauté en ligne et bénéficiez gratuitement de conseils d'experts !

Rejoindre Ask Hilti