Cloueur vertical à poudre DX 9-ENP
New productArticle #r7670418
Cloueur à poudre vertical à commande numérique entièrement automatique et à grand rendement pour la fixation de tabliers métalliques
- Dimensions (LxlxH): 999 x 320 x 175 mm
- Poids: 12.02 kg
- Entrée des fixations: 40 clous
Caractéristiques et applications
- Conception révolutionnaire – position de travail verticale pour une grande vitesse d'utilisation et un confort de l'utilisateur sur le long terme
- Poignée conçue de manière ergonomique pour améliorer le confort de l'utilisateur
- Régulateur de puissance réglable - pour un contrôle optimal et de plus fiables fixations
- Facile à nettoyer et à entretenir sur les chantiers
- Service d'utilisation à la demande adapté aux besoins de votre projet
- Fixation de planchers métalliques de toiture sur des structures en acier d'une épaisseur minimum de 6 mm (1/4") avec les clous pour tôles de toiture X-ENP
- Fixation de planchers métalliques sur des structures métalliques d'une épaisseur minimum de 6 mm (1/4") avec les clous pour tôles profilées de sol X-ENP
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
Fixation de panneaux métalliques
Augmentez votre productivité grâce au nouveau cloueur à poudre entièrement automatique DX 9-ENP et à la nouvelle poignée SDT
Cloueur à poudre vertical
Résistant, fiable et intelligent
À la pointe de la technologie, le cloueur DX 9-ENP possède un indicateur numérique de fonctionnement connecté en Bluetooth et une poignée ergonomique.
L’indicateur de fonctionnement vous informe en temps réel :
- des périodes d’entretien et de nettoyage du cloueur à prévoir, optimisant ainsi la productivité sur chantier en réduisant les temps d'arrêts non planifiés
- de la température de l’appareil pour éviter la surchauffe.
Synchronisez votre cloueur vertical à poudre avec l’application Hilti Connect, vous pourrez alors visionner des tutoriels vidéo, consulter les données d’utilisation de l’outil ou demander une réparation.
Poignée de maintien
Facilite la pose des fixations de revêtements latéraux et d’ossature
Cette poignée à station debout est conçue pour être ergonomique, mobile et productive :
- plus besoin de se baisser
- utilisée avec la visseuse sans fil ST 1800-A22, plus besoin d’emporter une alimentation électrique sur le toit
- compatible avec les vis en bande S-MD / S-MS et conçue pour fonctionner en continu - avec moins d’arrêts et de redémarrages intempestifs - elle permet de gagner du temps sur le chantier
Ce nouveau modèle est également équipé d’un nez interchangeable adapté à la fois aux petites et aux grandes vis.
Consommables pour cloueur à poudre et poignée de maintien
Nos services premium
Tirez le meilleur parti de vos outils
Gestion de parc machines
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur vos activités
Le Fleet Management est un service tout-en-un qui permet de couvrir les coûts d’outillage grâce à un forfait mensuel.
Avantage : pas d’argent à avancer* et des coûts plus faciles à anticiper. Les responsables de parc machines et des équipements ont ainsi un souci de moins !
Service après-vente
La réparation de votre outillage Hilti est réalisée dans les plus brefs délais
Acheter un outil Hilti, c’est bien plus qu’acheter un simple outil : c’est aussi s’assurer un service de réparation ultra rapide.
De plus, nous récupérons votre outillage électroportatif et vous le restituons sur le lieu de votre choix.
Contactez-nous par téléphone ou en ligne et nous nous occupons du reste !
Hilti ON!Track
Un système de gestion des équipements spécialement conçu pour le secteur du bâtiment
D’un simple clic, ON!Track vous indique les équipements en votre possession, où ils se trouvent et qui en a la charge. Lorsqu’un équipement doit faire l’objet d’une maintenance ou d’un étalonnage, le système vous envoie une alerte pour vous en informer. Nos étiquettes intelligentes Bluetooth vous permettent un contrôle de l’inventaire rapide et vous indiquent quel équipement se trouve à proximité.
Découvrir ON!Track*Sous contrôle de solvabilité