Batterie 22 V B22 5.2
New productArticle #r6227236
Batterie Li-ion 22 V 5,2 Ah pour une durée de fonctionnement prolongée
- Poids: 0.8 kg
- Dimensions (LxlxH): 135 x 94 x 70 mm
- Énergie de la batterie: 112 Wh
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Batterie offrant la meilleure capacité de travail par charge de sa catégorie et donc la plus longue durée de fonctionnement avec tous les outils 22 V Hilti
- La technologie Cordless Power Care (CPC) contrôle intelligemment chaque cellule de la batterie pour une puissance de sortie constante et durable et un affichage fiable de l'état de charge
- Composants électroniques totalement étanches pour une protection accrue contre la poussière, l'humidité et l'eau
- Boîtier caoutchouté renforcé de fibre de verre - jusqu'à quatre fois plus résistant aux dommages causés par la chute et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard
- Boîtier conçu pour refroidir la batterie à la température idéale pour une charge plus rapide
Applications
- Compatible avec toute la gamme d'outils sans fil 22 V Hilti
- Compatible avec toute la gamme d'outils sans fil 18 V et 22 V Hilti
- Compatible avec tous les chargeurs Li-ion C4/36 Hilti
- Applications dans des conditions de température extrêmes, de 60 °C à -20 °C
- Applications dans des conditions de température extrêmes, de 140 °F à -4 °F