Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Capuchon protecteur X-PC B3-BT #2211436
Caractéristiques
  • Le capuchon de protection à l'avant du guide fixateur permet d'éviter l'endommagement de l'acier revêtu lors de la fixation des goujons filetés X-BT
  • La jauge de réglage de l'énergie du guide fixateur permet aux installateurs d'obtenir une qualité de fixation uniforme sur une vatiété de matériaux support en acier
Applications
  • Guide fixateur X-FG B3-BTG utilisé pour la fixation de l'élément de fixation pour caillebottis X-BT (M8 court, 21,3 mm) dans l'acier revêtu
  • Guide fixateur X-FG B3-BT M utilisé pour la fixation de l'élément de fixation métrique X-BT (longueur de 31,3 mm) dans l'acier revêtu
  • Guide fixateur X-FG B3-BT W utilisé pour la fixation de l'élément de fixation impérial X-BT (longueur de 31,3 mm) dans l'acier revêtu

Données techniques

Capuchon protecteur X-PC B3-BT #2211436

Conseil et assistance