Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Pas de retraitement : la protection anticorrosion reste intacte
  • S'adapte à la majorité des aciers de haute dureté utilisés en construction
  • Sûr : créé une véritable soudure sur le matériau de support pour une tenue extrêmement résistante et une reprise de charge élevée
  • Système portable sans fil : pas besoin de rallonge électrique
  • Rapide : idéal pour fixation sur acier traité ou enduit
Applications
  • Fixation de chemins de câbles, profilés, étais, ouvrages électriques simples (barres en T, panneaux d'instrumentation, boîtiers de dérivation), équipements et autres
  • Matériel de mise à la terre et de soudage
  • Signalisation
  • Conçu pour des épaisseurs d'acier à partir de 8 mm (5/16")