Skip to main content
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Le S-BT MF est fiable et facile à utiliser – installation sans câble électrique, ni équipements lourds
  • Peut être utilisé dans des environnements faiblement corrosifs (C3) sur de l'acier traité
  • Installation facile dans les espaces exigus
  • Aucune retouche sur de l'acier traité
  • Compatible avec le système Hilti MQ et MC
Applications
  • Convient à une utilisation sur de l'acier dont l'épaisseur est supérieure ou égale à 6 mm (1/4")
  • Fixation d'échelles à câbles à l'aide de rails / de colliers de guidage d'expansion
  • Fixation d'étagères de câbles et de chemins de câbles à l'aide de rails et d'attaches
  • Fixation de boîtes de dérivation, d'appareils de commutation et de tableaux de contrôle directement sur le support ou par le biais de rails
  • Fixation de dispositifs d'éclairage, de signalisation, etc.