Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Fiable et facile d'utilisation, le S-BT MR est spécialement adapté aux installations avec des outils sans fil légers
  • Peut être utilisé dans des environnements fortement corrosifs (C4 et C5) sur de l'aluminium
  • Installation facile dans les espaces exigus
  • Classe élevée de résistance à la corrosion, et donc adapté à la construction navale et offshore, l'industrie pétrochimique et les centrales électriques
  • Aucune énergie externe requise (gaz, poudre)
Applications
  • Fixation sur structures en aluminium, d'une épaisseur de 6 mm ou plus
  • Fixation d'échelle a câbles en utilisant des canaux ou des attaches guidantes de retenue / d'expansion
  • Fixation d'étagères de câbles et de chemins de câbles à l'aide de rails et d'attaches
  • Fixation de boîtes de dérivation, d'appareils de commutation et de tableaux de contrôle directement sur le support ou par le biais de rails
  • Fixation de dispositifs d'éclairage et de signalisation