Skip to main content
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Pas de retraitement du support en acier : la protection anti-corrosion reste intacte
  • Compatible avec la majorité des aciers - standard et haute résistance - utilisés en construction
  • Sécurité : conçu pour créer une véritable soudure sur le matériau support pour une tenue extrêmement résistante et une capacité de charge élevée
  • Système portable sans fil - plus de rallonge électrique
  • Classe de résistance à la corrosion adéquate pour la construction navale et offshore, l'industrie pétrochimique et les centrales électriques
Applications
  • Fixation de caillebotis sur structures métalliques avec coupelles de caillebotis X-FCM-M et X-FCM-R
  • Fixation de chemins de câbles, profilés, ouvrages électriques simples (barres en T, panneaux d'instrumentation, boîtiers de dérivation)
  • Pour épaisseurs d'acier à partir de 8 mm