Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Pas de retraitement nécessaire sur l’acier traité : la protection anticorrosion reste intacte
  • Pour les environnements hautement corrosifs (C4 et C5) – donc adapté à la plupart des secteurs de l'énergie et de l'industrie
  • Convient à une utilisation sur de l'acier dont l'épaisseur est supérieure ou égale à 6 mm (1/4")
  • Système portable sans fil - plus de rallonge électrique
  • Aucune énergie externe requise (gaz, poudre)
Applications
  • Fixation de caillebotis sur des structures en acier à l'aide de la coupelle pour caillebotis X-FCM R