Cloueur sans fil BX 3-BTG (02)
New product
Premium
Article #r9808632
Cloueur sans fil 22 V pour la fixation des goujons filetés X-BT
- Dimensions (LxlxH): 480 x 134 x 255 mm
- Poids total du corps: 3.428 kg
- Longueurs des fixations: 21 - 21 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Créé à partir de la technologie de fixation directe sans combustion Hilti de deuxième génération - pour une fixation plus fiable et de haute qualité des goujons filetés X-BT dans l'acier
- Fonctionnement sans combustion : pas de cartouche de poudre à stocker et à jeter
- Permet d'implanter jusqu'à 800/500/400 éléments de fixation avec une seule charge de batterie (selon le modèle de batterie B22 : 5,2, 3,0 ou 2,6 Ah)
- Rapide : idéal pour la fixation directe sur acier peint ou traité
- Idéal pour une utilisation sur l'acier revêtu haute résistance de 8 mm (5/16") d'épaisseur ou plus
Applications
- Fixation de caillebotis sur des structures en acier à l'aide de disques X-FCM-M ou X-FCM-R et d'accessoires pour caillebottis X-FCS
- Fixation de supports de câbles, de rails, d'entretoises, d'installations électriques à charge légère (barres en T, panneaux d'instrumentation, boîtiers de dérivation), d'équipements, etc.
- Fixations aux poutres à revêtement ignifuge (PFP)
- Fixation de tôle striée avec des coupelles pour caillebottis X-FCP-R