Sacs jetables pour aspirateurs de chantier et extracteurs de poussière – choisissez des sacs en papier, en plastique ou en tissu molletonné pour contenir la poussière de béton, la laitance ou la poussière de bois

9 produits

Filtres
Sac à poussière VC 2D-22&VC5/75(A)-22(5)
Description
Sacs molletonnés d'élimination de la poussière et de pré-filtrage pour les applications à sec, recommandés pour le bois
Pour utilisation avec
VC 5-A22
Type de sac
Sec
Matériau du sac
Tissu
Sac à poussière VC 20-X/150-6 X (10) tis
Description
Sacs molletonnés d'élimination de la poussière et de pré-filtrage pour les applications à sec, recommandés pour le bois
Pour utilisation avec
VC 20L-X, VC 20M-X
Type de sac
Sec
Matériau du sac
Tissu
Sac à poussière VC 40-X/150-10 X (10) ti
Description
Sacs molletonnés d'élimination de la poussière et de pré-filtrage pour les applications à sec, recommandés pour le bois
Pour utilisation avec
VC 40L-X, VC 40M-X
Type de sac
Sec
Matériau du sac
Tissu
Sac à poussière VC 5 (10) tissu
Description
Sacs molletonnés d'élimination de la poussière et de pré-filtrage pour les applications à sec, recommandés pour le bois
Pour utilisation avec
VC 5L, VC 5M
Type de sac
Sec
Matériau du sac
Tissu
Sac à poussière VC 3/4-T8&10/140-22 (10)
Description
Sacs molletonnés d'élimination de la poussière et de pré-filtrage pour les applications à sec, recommandés pour le bois
Pour utilisation avec
VC 10M-22
Type de sac
Sec
Matériau du sac
Tissu
Sac à poussière VC 3/4-T15 (10) tissu
Description
Sacs molletonnés d'élimination de la poussière et de pré-filtrage pour les applications à sec, recommandés pour le bois
Pour utilisation avec
Réservoir VC 3/4-T15, VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22
Type de sac
Sec
Matériau du sac
Tissu
Sac à poussière VC 20/150-6 (10) tissu
Description
Sacs molletonnés d'élimination de la poussière et de pré-filtrage pour les applications à sec, recommandés pour le bois
Pour utilisation avec
n/a
Type de sac
Sec
Matériau du sac
Tissu
Sac à poussière VC 40/150-10 (10) tissu
Description
Sacs molletonnés d'élimination de la poussière et de pré-filtrage pour les applications à sec, recommandés pour le bois
Pour utilisation avec
n/a
Type de sac
Sec
Matériau du sac
Tissu
Kit PROMO - Sac aspi (x10)
Description
Sacs molletonnés d'élimination de la poussière et de pré-filtrage pour les applications à sec, recommandés pour le bois
Pour utilisation avec
n/a
Type de sac
Sec
Matériau du sac
Tissu