Sacs jetables pour aspirateurs de chantier et extracteurs de poussière – choisissez des sacs en papier, en plastique ou en tissu molletonné pour contenir la poussière de béton, la laitance ou la poussière de bois

15 produits

Filtres
Sac à poussière VC 40/150-10 (10) plasti
Description
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Pour utilisation avec
VC 40-U (L/M)
Type de sac
Utilisation à sec et à l'eau
Matériau du sac
Plastique
Sac à poussière VC 20/150-6 (10) plastiq
Description
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Pour utilisation avec
VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y
Type de sac
Utilisation à sec et à l'eau
Matériau du sac
Plastique
Sac à poussière VC 60L-X/300-X plastique
Description
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Type de sac
Utilisation à sec et à l'eau
Matériau du sac
Plastique
Sac à poussière VC 40H-XE plastique
Description
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Pour utilisation avec
VC 40H-XE
Type de sac
Utilisation à sec et à l'eau
Matériau du sac
Plastique
Sac à poussière VC 20H-X (10) plastique
Description
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Pour utilisation avec
VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05
Type de sac
Utilisation à sec et à l'eau
Matériau du sac
Plastique
Sac à poussière VC 20-X/150-6 X (10) pla
Description
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Pour utilisation avec
VC 20L-X, VC 20M-X
Type de sac
Utilisation à sec et à l'eau
Matériau du sac
Plastique
Sac à poussière VC 40H-X (10) plastique
Description
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Pour utilisation avec
VC 40H-X G02
Type de sac
Utilisation à sec et à l'eau
Matériau du sac
Plastique
Sac à poussière VC 40-X/150-10 X (10) pl
Description
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Pour utilisation avec
VC 40L-X, VC 40M-X
Type de sac
Utilisation à sec et à l'eau
Matériau du sac
Plastique
Sac à poussière VC 5 (10) plastique
Description
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Pour utilisation avec
VC 5L, VC 5M
Type de sac
Utilisation à sec et à l'eau
Matériau du sac
Plastique
Sac à poussière VC 3/4-T8&10/140-22 plas
Description
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Pour utilisation avec
VC 10M-22
Type de sac
Utilisation à sec et à l'eau
Matériau du sac
Plastique
Sac à poussière VC 3/4-T15 (10) plastiqu
Description
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Pour utilisation avec
Réservoir VC 3/4-T15, VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22
Type de sac
Utilisation à sec et à l'eau
Matériau du sac
Plastique
Sac à poussière VC-CB 5m méga fort
Description
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Pour utilisation avec
Sac en continu
Type de sac
Sec
Matériau du sac
Plastique
Sac à poussière VC-CB 20m méga fort
Description
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Pour utilisation avec
Sac en continu
Type de sac
Sec
Matériau du sac
Plastique
Sac à poussière VC 3/4-T8 (10) Classe H
Description
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Type de sac
Utilisation à sec et à l'eau
Matériau du sac
Plastique
Sac à poussière VC 3/4-T15 (10) Classe H
Description
Sacs de récupération de la poussière en plastique pour les applications à sec, recommandés pour la poussière minérale
Pour utilisation avec
VC 4HX-22 T15
Type de sac
Utilisation à sec et à l'eau
Matériau du sac
Plastique