Nouveau
Filtre VC 20/40/150-X sec
#2278640

Filtres d'aspirateur pour applications à sec
- Pour utilisation avec: VC 20L-X, VC 20M-X, VC 40L-X, VC 40M-X
- Classe de poussière: M
- Matériau de filtration: Papier
Les clients ont également recherché Filtre pour applications sèches, Filtre en cellulose, Aspirer poussières sèches or Filtre sec.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
120,00 EUR
120,00 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Pour utilisation avec
VC 20L-X, VC 20M-X, VC 40L-X, VC 40M-X
Classe de poussière
M
Matériau de filtration
Papier
Type de filtre
Sec
Rendement de filtre
99,9 % de rendement de filtre
Caractéristiques et applications
Applications
- Adapté uniquement aux applications à sec
- Conseils d'entretien : il est préférable de nettoyer le filtre à l'aide du mécanisme interne de nettoyage du filtre de l'aspirateur (manuel ou automatique). Bloquez le tuyau avec votre main pour optimiser le nettoyage. N'essayez pas de nettoyer le filtre en le tapant ou en utilisant de l'air comprimé. Ces actions risquent d'endommager le filtre. Évitez de plier le filtre.