Buses, tuyaux flexibles et adaptateurs pour les applications à eau/à sec avec des aspirateurs de chantier, systèmes de gestion de l’eau, nettoyeurs haute pression et pulvérisateurs

8 produits

Filtres

Nouveau

Flexible AIC 200mmx7.5m sortie
Longueur
7500 mm
Largeur
200 mm

Nouveau

Flexible AIC 250mmx7.5m entrée
Longueur
7500 mm
Largeur
250 mm
Flexible d'aspiration 27mmx3.5m antistat
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Pour utilisation avec
VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 20H-X, VC 20L-X, VC 20M-X, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X G02, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 40-U (L/M)
Informations complémentaires sur les accessoires
Flexible antistatique
Flexible d'aspiration 36mmx5m
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Pour utilisation avec
VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 20H-X, VC 20L-X, VC 20M-X, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X G02, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 40-U (L/M), VC 60-U
Flexible d'aspiration 36mmx4.65m antista
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Pour utilisation avec
VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 300-17X, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Informations complémentaires sur les accessoires
Flexible antistatique
Flexible d'aspiration VC 2L(PK)/2D/5(A)/
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Pour utilisation avec
VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
Flexible 32mm x 3m antistatique
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Aucune donnée disponible
Flexible 32mm x 1.9m antistatique
Description
Buses et tuyaux de rechange destinés aux aspirateurs de chantier ou aspirateurs de poussière Hilti
Aucune donnée disponible