Collecteurs d'eau montés sur colonne

Composants montés sur colonne pour évacuer la laitance lors du forage par carottage diamant – systèmes de collecte d’eau, tuyaux flexibles, adaptateurs, rondelles d'étanchéité, etc.

5 produits

Filtres
Joint DD-WCS-30 caoutchouc
Description
Unité d'alimentation en eau et composants
Pour utilisation avec
DD 30-W
Informations complémentaires sur les accessoires
Joint en caoutchouc pour le récupérateur d'eau DD 30-W
Rondelle d'étanchéité DD-SW-S
Description
Joint d'étanchéité pour collecteur d'eau DD-WC-S, pour diamètres de couronne de forage de 8 à 87 mm (5/16" à 3-7/16")
Pour utilisation avec
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Rondelle d'étanchéité DD-SW-M
Description
Languette d'étanchéité pour le collecteur d'eau DD-WC-SM pour diamètres de mèches de 24 à 162 mm
Pour utilisation avec
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Rondelle d'étanchéité DD-SW-L
Description
Languette d'étanchéité pour le collecteur d'eau DD-WC-ML pour diamètres de mèches de 24 à 250 mm
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Joints pour collecteurs d'eau DD-WMS 100
Description
Joint pour système de collecte d'eau DD-WCS
Pour utilisation avec
DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA