Accessoires d'extraction de la poussière

Complétez votre système d'extraction de la poussière – pare-poussière, carters d'aspiration de la poussière, systèmes de récupération de la poussière pour le forage et la démolition, le meulage, la découpe, le carottage ou le sciage

11 produits

Filtres
Capot asp.pous. (meul.) DG-EX125/ 5" meu
Description
Système d'aspiration des poussières et composants pour le meulage avec les meuleuses d'angle Hilti
Pour utilisation avec
AG 125, AG 500
Brosse DG-EX 125/5" (02) jeu
Description
Système d'aspiration des poussières et composants pour le meulage avec les meuleuses d'angle Hilti
Pour utilisation avec
AG 125, AG 500
Capot asp.pous (tronç) DC-EX230/ 9" coup
Description
Système de récupération des poussières et composants pour meuleuses d'angle Hilti
Pour utilisation avec
n/a
Informations complémentaires sur les accessoires
A utiliser avec AG 230-24D, AG 230-27DB
Poignée étrier DC-BG 230/9"
Description
Système de récupération des poussières et composants pour meuleuses d'angle Hilti
Pour utilisation avec
n/a
Informations complémentaires sur les accessoires
A utiliser avec DCG 230-D, DCG 230-DB, AG 230-24D, AG 239-27DB
Capot asp.pous (tronç) DC-EX 230/9" coup
Description
Système de récupération des poussières et composants pour meuleuses d'angle Hilti
Pour utilisation avec
DAG 230, DCG 230
Informations complémentaires sur les accessoires
A utiliser avec DCG 230-D, DCG 230-DB
Capot asp.pous (tronç) DC-EX 125/5"C cou
Description
Système de récupération des poussières et composants pour meuleuses d'angle Hilti
Pour utilisation avec
n/a
Informations complémentaires sur les accessoires
A utiliser avec DCG125/500, DEG125/500, AG 125/500 -A22, AG 125 /500-A36, AG 125-13S/ AG 500 -11S, AG 125-15DB/ AG 500-12D, AG 125-19-SE
Poignée étrier DCBG125
Description
Système de récupération des poussières et composants pour meuleuses d'angle Hilti
Pour utilisation avec
n/a
Informations complémentaires sur les accessoires
A utiliser avec DCG125/500, DEG125/500, AG 125/500-A22, AG 150/500-A36, AG 125 /500-A36, AG 125-13S/ AG 500 -11S, AG 125-15DB/ AG 500-12D, AG 125-19-SE
Kit SET POUSSIERE AG 230 24-D et 27-DB
Description
Système de récupération des poussières et composants pour meuleuses d'angle Hilti
Pour utilisation avec
n/a
Flasque DC-EX 230/9"
Description
Système de récupération des poussières et composants pour meuleuses d'angle Hilti
Pour utilisation avec
n/a
Informations complémentaires sur les accessoires
Pour le pare-poussière DC-EX230/9"
Capot asp.pous. (rain.) DC-EX 125/5"M
Description
Système d'aspiration de poussière et composants pour le rainurage avec les meuleuses d'angle Hilti
Informations complémentaires sur les accessoires
A utiliser avec DCG 125/ 500, DEG 125 /500, AG 125-13S/ AG 500-11S/ AG125-19SE
Adaptateur DC-EX SL kit
Description
Système d'aspiration de poussière et composants pour le rainurage avec les meuleuses d'angle Hilti
Informations complémentaires sur les accessoires
Pour le DC-EX125/5"