MFT-MF M
New productArticle #r5323
Patte-équerre
- Composition du matériau: EN AW-6063 T66
- Largeur: 62 mm
- Hauteur: 80 mm
Avis
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Patte-équerre avec trous circulaires et trous oblongs pour points fixes et coulissants avec possibilité de réglage de 40 mm max.
- Installation simple
- Lame-ressort facilitant le réglage du profilé
- Trou de diamètre 6,5 mm pour clouage et vis pour béton, acier et bois
- Trou de diamètre 11 mm et 15 mm pour fixation par chevillage sur béton et maçonnerie
Applications
- Pour tout type de panneaux de façade
- Pour installation de profilés verticaux