Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Patte-équerre avec trous circulaires et trous oblongs pour points fixes et coulissants avec possibilité de réglage de 40 mm max.
  • Isolant pre-monté pour une installation plus rapide
  • Lame-ressort facilitant le réglage du profilé
  • Trou de 6,5 mm de diamètre pour fixation avec vis et goujons sur acier et bois
  • Trou de 11 mm de diamètre pour l’utilisation de chevilles et goujons sur béton et maçonnerie
Applications
  • Pour tout type de panneaux de façade
  • Installation de profilés de support verticaux