Journées RougesJusqu'au 31 mars, profitez de remises jusqu'à -57 %.Commander maintenant

Consoles de façade permettant une installation simple, fiable et rapide des systèmes de façade ventilées, notamment des solutions réduisant le pont thermique.

12 produits

Filtres

Nouveau

Patte-équerre MFT-FOX VI S
Description
Patte-équerre murale polyvalente pour l'installation de structures de façade pare-pluie
Composition du matériau
Aluminum EN AW-6063 T66
Matériau isolant
Polypropylène
Épaisseur de l'isolant
6 mm

Nouveau

Patte-équerre MFT-FOX VI M
Description
Patte-équerre murale polyvalente pour l'installation de structures de façade pare-pluie
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Matériau isolant
Polypropylène
Épaisseur de l'isolant
6 mm

Nouveau

Patte-équerre MFT-FOX VI L
Description
Patte-équerre murale polyvalente pour l'installation de structures de façade pare-pluie
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Matériau isolant
Polypropylène
Épaisseur de l'isolant
6 mm
Patte-équerre MFT-FOX VT L
Description
Grande patte-équerre verticale en fibre de verre
Composition du matériau
Polyamide, EN AW-6063 T66
Largeur
62 mm
Hauteur
150 mm


Composition du matériau
Acier inoxydable (DIN 1.4404, Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Largeur
50 mm
Hauteur
75 mm

Nouveau

Patte-équerre MFT-FOX V S
Description
Patte-équerre murale polyvalente pour l'installation de structures de façade pare-pluie
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Largeur
46 mm
Hauteur
50 mm

Nouveau

Patte-équerre MFT-FOX V M
Description
Patte-équerre murale polyvalente pour l'installation de structures de façade pare-pluie
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Largeur
46 mm
Hauteur
75 mm

Nouveau

Patte-équerre MFT-FOX V L
Description
Patte-équerre murale polyvalente pour l'installation de structures de façade pare-pluie
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Largeur
46 mm
Hauteur
150 mm
Patte-équerre MFT-S2S UI M
Description
Patte-équerre en U moyenne comme élément central du système de réalisation du sol S2S
Composition du matériau
EN AW-6063 T66, Polypropylène (PP)
Matériau isolant
Polypropylène
Largeur
74 mm
Patte-équerre MFT-S2S UI L
Description
Grande patte-équerre en U comme élément central du système de réalisation du sol S2S
Composition du matériau
EN AW-6063 T66, Polypropylène (PP)
Matériau isolant
Polypropylène
Largeur
74 mm
Patte-équerre MFT-S2S U M
Description
Patte-équerre moyenne en U comme élément central du système de réalisation du sol S2S
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Largeur
74 mm
Hauteur
85 mm
Patte-équerre MFT-S2S U L
Description
Grande patte-équerre en U comme élément central du système de réalisation du sol S2S
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Largeur
74 mm
Hauteur
155 mm