NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Profilés spécialement conçus pour une installation simple, fiable et rapide des systèmes de façade. Divers coloris de profilés sont également disponibles.

17 produits

Filtres
Rail MFT-L


Description
Rail en L pour installation horizontale et verticale
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66

Nouveau

Profilé rainuré MFT-L


Description
Profilé en L pour applications horizontales et verticales
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Rail MFT-T


Description
Rail en T pour installation verticale
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66

Nouveau

Profilé rainuré MFT-T


Description
Profilé en T pour applications horizontales et verticales
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Profilé MFT-S2S TT
Description
Profilé permettant une prise de charge importante faisant partie du système dalle à dalle de façade ventilée
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Solution pour fenêtre MFT-S2S RHS
Description
Profilé rectangulaire destiné principalement aux applications fenêtres faisant partie du système dalle à dalle de façade ventilée
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Profilé support Omega MFT-O
Description
Rail chapeau - profilé support Omega
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Rail MFT-OT


Description
Rail en forme d'oméga pour la couche primaire de sous-structure
Composition du matériau
EN AW-6063 T66

Nouveau

Profilé Omega MFT-OT (3 mm)
Description
Profilé support Omega pour les ossatures de panneaux de façade (épaisseur du matériau : 3 mm)
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Rail MFT-Z


Description
Rail en Z pour système double couche horizontal et vertical
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Rail MFT-UZ


Description
Rail pour système double couche horizontal et vertical
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Profilé porteur pour cassette MFT-CP
Description
Profilé porteur pour système de cassette
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Profilé pour solution d'angle MFT-CSP
Description
Solution pour les angles extérieurs dans les façades ventilées
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Profilé MFT-SP 38 pour panneaux en pierre
Description
Profilés pour la pose de panneaux en pierre rainurés
Longueur
6 M
Composition du matériau
EN AW-6063 T66
Profilé d'aération MFT-PV
Description
Profilé d'aération pour assurer la ventilation à travers les trous préexistants
Longueur
2500 mm
Composition du matériau
Aluminium

Nouveau

Rail de suspension 22.5 MFT-HP
Description
Rail de suspension pour la fixation invisible de panneaux de façade à l'aide de dispositifs de suspension
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
Aluminium EN AW-6063 T66

Nouveau

Rail de suspension 33 MFT-HP
Description
Rail de suspension pour la fixation invisible de panneaux de façade à l'aide de dispositifs de suspension
Longueur
6000 mm
Composition du matériau
Aluminum EN AW-6063 T66