Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Profondeur d'implantation variable pour une performance maximale et des coûts réduits
  • Productivité : optimise la longueur et le diamètre de la tige pour gagner du temps et faire des économies dans les applications de chevillage
  • Universalité : simplifie votre stock de tiges filetées grâce à l'emploi de la même tige pour plusieurs utilisations
  • Système homologué (ATE) de tiges de M8 à M30 avec implantation variable
  • Marquage sur la tête : permet le contrôle post-installation des tiges d’ancrages - le marquage sur la tête indique la longueur de la tige et la qualité de l'acier
Applications
  • Convient aux fixations dans le béton et la maçonnerie avec le mortier d'injection Hilti HIT pertinent
  • Fixations à profondeurs d'implantation variables