- Longueur: 153 mm
- Capacité du chargeur: 25
- Longueur de vis - min.: 25 mm
- Longueur: 193 mm
- Capacité du chargeur: 25
- Longueur de vis - min.: 25 mm
- Longueur: 180 mm
- Capacité du chargeur: 50
- Longueur de vis - min.: 14 mm
Chargeur de vis SMD 57
New product- Longueur: 180 mm
- Longueur de vis - min.: 9 mm
- Longueur de la vis - max: 57 mm
- Longueur: 550 mm
- Poids: 0.85 kg
- Catégorie de Produit: Premium
- Longueur: 50 mm
- Poids: 0.05 kg
- Longueur: 75 mm
- Poids: 0.06 kg
S-B (IF)
- Caractéristique: Trépans de mur sec
- Renfoncement: PH2
- Longueur: 25 mm
- Caractéristique: Autre
- Renfoncement: HEX1/4"
- Longueur: 570 mm