Skip to main content

Puissance et flexibilité inégalées Découvrir notre plateforme sans fil

Hilti

Caractéristiques et applications

Cavalier S-SWTR 36/40 RAL 7016 #2107131
Caractéristiques
  • Augmente la puissance de fixation tout en protégeant les profilés de toit
  • Forme profilée – aide à réduire le risque de corrosion en repoussant la saleté et l'humidité
  • Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
  • Universelle – compatible avec les rondelles 16 mm et 19 mm
  • Forme améliorée pour une rigidité supérieure

Données techniques

Cavalier S-SWTR 36/40 RAL 7016 #2107131

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier