Découvrez comment nos exosquelettes et nos équilibreurs d'outils peuvent vous aider à travailler plus vite et plus longtemps en réduisant la fatigue quotidienne, les tensions et les blessures lors des travaux de construction

1 produits

Filtres

Nouveau

Réducteur de gravité EXO-T-22
Description
Système actif de réduction de gravité lors des applications lourdes de démolition et forage au mur (plateforme de batteries Nuron)
Taille de courroie
1800 mm
Poids
7.75 kg
Charge maximale
17 kg
Un ouvrier perce du béton avec une perceuse et un exosquelette Hilti

Exosquelette de construction

Les exosquelettes de chantier Hilti réduisent la pénibilité des tâches réalisées au mur ou au-dessus des épaules

Contribuez au bon déroulement de vos projets grâce aux exosquelettes Hilti conçus pour améliorer l'efficacité du chantier, tout en aidant à réduire la pénibilité au travail et à soulager la fatigue et les douleurs du haut du corps résultant de tâches répétitives.

Demandez une démonstration pour essayer nos exosquelettes !

Les troubles musculosquelettiques (TMS), un risque réel et élevé dans le milieu de la construction

Le saviez-vous ? 35 % des poseurs se plaignent de douleurs à l'épaule. Dans le secteur de la construction et du BTP, les tâches répétitives et prolongées sont courantes, entraînant des risques de troubles musculosquelettiques (TMS). Aujourd'hui, plus d'un tiers des électriciens ou plombiers effectuant des poses au plafond se plaignent de douleurs à l'épaule. De plus, selon l’OPPBTP, le métier d’électricien est l'un des plus exposés au risque de troubles musculosquelettiques. De manière générale, 88% des maladies professionnelles dans le BTP sont dues aux TMS.

Il est donc crucial d'accompagner les entreprises du secteur dans des projets d’intégration de nouveaux dispositifs tel que l'exosquelette, qui permet de pallier les problèmes de sollicitation physique intense ou prolongée.

Exosquelette : comment ça marche ?

Un exosquelette est un dispositif portatif qui permet de prolonger la force et l'endurance des travailleurs sur le chantier tout en permettant de soulager la pression exercée sur les muscles par les gestes répétitifs et postures contraignantes et de réduire la fatigue musculaire. Il est conçu pour être porté par-dessus les vêtements de travail et peut être alimenté par une source d'énergie externe, comme une batterie, ou bien être passif. 

Les exosquelettes pour chantier peuvent être utilisés dans de nombreuses applications, notamment pour les travaux au-dessus des épaules (meulage, ponçage, fixation de rails...), la manutention de charges lourdes, la manipulation de matériel, la démolition, le percement en série, etc... Ils sont particulièrement utiles pour les travaux qui exigent une grande force physique ou encore des tâches répétitives associées à une grande pénibilité.

Les exosquelettes pour chantier ont de nombreux avantages pour les travailleurs et les employeurs. Ils peuvent réduire la fatigue et la douleur associées à des tâches physiquement exigeantes, ce qui peut augmenter la productivité et la sécurité sur le chantier. Ils peuvent également aider à prévenir les blessures et les troubles musculosquelettiques, qui sont courants dans les métiers physiquement exigeants.

Exosquelette EXO-S

Un exosquelette pour vos travaux au-dessus des épaules

Soulagez vos employés et assurez le bon déroulement de vos projets et chantiers grâce à l’exosquelette EXO-S.

Notre exosquelette passif (non motorisé) offre un soutien ergonomique optimal, conçu pour soulager les douleurs au cou et aux épaules causées par des tâches répétitives et intenses telles que l'installation de rails pour cloisons sèches, la pose de tuyaux ou le ponçage de surfaces ou de plafonds.

Exosquelette EXO-T pour la démolition au mur

Exosquelette EXO-T

Un exosquelette pour faciliter vos travaux de démolition au mur et percements en série

Accroître votre productivité en réduisant les efforts : c'est la promesse faite par l'EXO-T.

Notre exosquelette sur batterie équilibre et prend en charge le poids de vos outils, les rendant plus faciles à porter et manipuler. Vous réalisez ainsi facilement n'importe quelle tâche avec des perforateurs et burineurs comme la démolition de murs et les perçages difficiles pour la pose de fers d'armature. Adopter l'EXO-T, c'est rendre le travail de vos équipes plus efficace et moins éprouvant et leur permettre de travailler en toute sécurité et avec précision.

Exosquelettes de construction Hilti : les points forts

Exosquelette léger Hilti pour le secteur de la construction

Confort et liberté

Notre exosquelette EXO-S pèse à peine 2,4 kg et fournit un soutien dynamique, sans restreindre les mouvements. Il est facile à mettre et à ôter et son faible encombrement vous offre une véritable liberté de mouvement.

Pesant moins de 8 kg et équipé d’un bras pliable pour réduire son encombrement, l’exosquelette EXO-T se porte tel un sac à dos de randonnée. Pour l’ajuster, il suffit de régler les sangles au niveau des hanches et des épaules.

 

Compagnon utilisant un exosquelette EXO-T pour l'assister dans la démolition d'un mur

Prévention des TMS

L' exosquelette EXO-S limite les postures à risque et soulage l'utilisateur dans le cadre de travaux devant être exécutés avec les bras au-dessus des épaules. 

L’exosquelette EXO-T permet à son utilisateur de travailler plus confortablement et en adoptant de meilleures postures lors de travaux face à un mur, à des hauteurs allant des hanches à la tête.

Dans les deux cas, le compagnon ressent moins de douleur et de fatigue grâce à une charge réduite sur les muscles et les articulations.

Exosquelette passif pour le BTP

Autonomie et polyvalence

L’EXO-S est un exosquelette passif, non motorisé, qui est toujours prêt à l'emploi lorsque vous en avez besoin.

L'EXO-T est un exosquelette motorisé et fonctionne sur la plateforme de batteries Nuron pour offrir un grand temps d’utilisation sans recharge.

Quelles sont les applications couvertes par nos exosquelettes ?

Plomberie, ventilation et climatisation

Idéal pour la pose de tuyaux et ventilations ou la maintenance de climatisation.

Travaux d'électricité

Raccordement de câbles électriques au plafond, pose de chemins de câbles, fixation de gaines par chevillages au plafond, mise en place de luminaires et pose de catenaires.

Pose de cloisons, ponçage et faux-plafonds

Aide l'utilisateur lors de l'installation de cloisons et de faux-plafonds qui nécessite la pose répétitive de clous ou vis. Soulage également lors d'opérations de ponçage au mur ou au plafond.

Travaux en gros œuvre

Soulage les travaux de finition, le poncage béton, le coffrage en hauteur, la démolition ou encore les percements en série.

Ponçage murs et plafonds

Idéal pour vos opérations de ponçage de bandes de plâtre ; vous pouvez également l’associer à notre nouvelle ponceuse à bras DWS 225

Des ouvriers dans un entrepôt avec des mallettes Hilti

Vous hésitez à procéder à l'achat d'un exosquelette ?

Opter pour une solution de location longue durée

Bonne nouvelle, nos exosquelette EXO-S et EXO-T sont également disponibles en contrat de gestion de parc !
Notre service de gestion de parc machines inclut :

  • Une facturation mensuelle
  • La réparation de votre exosquelette sur toute la période d'utilisation
  • L'étiquetage de vos outils et le suivi des coûts
  • La protection contre le vol
  • Le renouvellement de vos outils en fin de contrat