Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • La modularité du système permet une grande liberté en termes de hauteur, de charge et de renforcement
  • Installation ultérieure simple possible
  • Collerette étroite pour une isolation facile
  • Espacement rapproché possible
  • Facile à assembler et à monter
Applications
  • Si la direction d'une force est inconnue ou varie, le point fixe doit prendre appui sur les deux côtés
  • Les valeurs de charge données s'appliquent uniquement aux chevilles Hilti HST
  • Insonorisation DIN 4109 contrôlée