Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Collier en 2 parties pour une installation plus rapide
  • Collier métallique intégré au matériau isolant pour un transfert optimal des charges
  • Vis de fermeture imperdable
  • Collier en 2 parties pour une installation rapide
  • Transfert de charge maximum grâce à un collier intégré à la coquille
Applications
  • Montage de tuyaux d'eau réfrigérée d'un diamètre de 219 mm maximum dans les applications industrielles et de climatisation
  • Doit être utiliser avec le mastic KF 30/45

Données techniques

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer
Contactez-nous
Contact
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier