Curseur à rouleau MI-DPR
New productArticle #r3139
Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) fixé au rail MI et adapté à la dilatation des tuyaux dans les applications pour charges lourdes
- Composition du matériau: Corps : S235JRG-2 - DIN EN 10025, cylindre : E295 (St50), essieu : acier inoxydable 1.4541, roulement : PTFE
- Finition de surface: Galvanisé à chaud
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Dimensions adaptées à la fixation sur rails MI avec des boulons en U MIA-BO90-M12 ou MIA-BO120-M12
Applications
- Double appui à rouleaux pour les tuyaux lourds sujets à la dilatation thermique