Consoles
Consoles et bras en porte-à-faux pour l'assemblage de systèmes de supportage modulaires
9 produits
Filtres

Nouveau
- Description
- Console double avec rails en C pour charges moyennes en environnement intérieur
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Électro galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau
- Description
- Console double avec rails en C pour charges moyennes en environnement intérieur
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Console double avec rails en C et platine à quatre trous pour charges moyennes en environnement extérieur
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Console double avec rails en C galvanisée pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Console double avec rails en C galvanisée pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Console double galvanisée à chaud (GAC) avec rails en C pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC

- Description
- Console double galvanisée à chaud (GAC) avec rails en C pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC

- Description
- Console double avec rails en C en acier inoxydable (A4) pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Console double avec rails en C en acier inoxydable (A4) pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable