Journées RougesJusqu'au 31 mars, profitez de remises jusqu'à -57 %.Commander maintenant

Accessoires de supportage modulaire

Accessoires pour supportage modulaire - accessoires de fixation et autres accessoires pour compléter l'installation de votre système de supportage modulaire

16 produits

Filtres
Insert en caoutchouc de rail MQZ-RI
Description
Insert en caoutchouc de rail pour l'insonorisation
Pour utilisation avec
Canaux MQ et tiges filetées M8-M10
Composition du matériau
EPDM
Finition de surface
n/a

Nouveau

Insert en caoutchouc MT-RI
Description
Insert en caoutchouc à clipser pour la réduction du bruit dans les structures de supportage pour CVC
Composition du matériau
EPDM
Finition de surface
n/a
Insert de sabot de tubage MP-A I-R (EPDM)
Description
Bande d'isolation EPDM pour ajouter une séparation galvanique et une légère isolation acoustique aux sabots de tubage MP-PS
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Résistance aux températures
-20 - 100 °C
Composition du matériau
EPDM, Couche auto-adhésive, Protection anti-adhésive
Insert de sabot de tubage MP-A I-S (silicone)
Description
Bande d'isolation au silicone pour ajouter une séparation galvanique et une légère isolation acoustique aux sabots de tubage MP-PS
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Résistance aux températures
-20 - 210 °C
Composition du matériau
Silicone, Couche auto-adhésive, Protection anti-adhésive
Insert de sabot de tubage MP-A I-GF (fibre de verre)
Description
Bande d'isolation en fibre de verre pour ajouter une séparation galvanique aux sabots de tubage MP-PS
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Résistance aux températures
-20 - 500 °C
Composition du matériau
Fibre de verre E texturée, Couche auto-adhésive
Bande isolante en silicone
Description
Bande d'isolation au silicone pour une insertion ultérieure dans les colliers
Composition du matériau
Caoutchouc de silicone
Finition de surface
n/a
Dureté du matériau isolant
45° ±5° Shore A
Silencieux MVI-B
Description
Silencieux galvanisé pour des applications diverses
Atténuation phonique
18 dB (A)
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Silencieux galvanisé MVI-T
Description
Silencieux galvanisé pour une utilisation avec les charges de compression
Pour utilisation avec
Système MQ
Composition du matériau
Partie de raccordement : Acier galvanisé chromé, Substance d'Isolation : EPDM
Résistance
Lumière du soleil, Vieillissement climatique, Influences environnementales
Raccord d'isolation MVI-TB
Description
Silencieux/raccord d'isolation galvanisé pour une utilisation avec des charges de traction
Atténuation phonique
11 dB (A)
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Résistance
Lumière du soleil, Vieillissement climatique, Influences environnementales

Nouveau

Plaque curseur MT-SP OC


Description
Interface universelle à faible frottement pour l'utilisation entre les tubes et les rails lourds MT avec une résistance accrue aux températures et aux UV
Composition du matériau
PA66-GF30 (stabilisé aux UV)
Finition de surface
n/a
Bandes perforées LB
Description
Bandes perforées galvanisées utilisées dans diverses applications
Type de matériau support
Béton
Composition du matériau
DX51D+Z275-N-A - DIN EN 10346
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Bandes perforées LBK
Description
Bandes perforées revêtues de plastique utilisées dans des applications diverses
Type de matériau support
Béton
Composition du matériau
Acier au carbone
Finition de surface
n/a
Collier d'espacement F
Description
Collier d'espacement pour une fixation plus rapide des câbles
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Cheville pour collier de serrage ECT
Description
Cheville pour collier de serrage (haut) pour la fixation des câbles de grands diamètres
Composition du matériau
PA 6.6
Finition de surface
n/a
Résistance aux températures
10 - 65 °C
Outils de coupe de tiges filetées MRC
Description
Appareil pour couper sans difficultés des tiges filetées de diamètres divers
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
n/a
Pulvérisateur de zinc MZN-400
Description
Pulvérisateur de zinc pour protéger l'acier exposé contre la corrosion
Composition du matériau
Zinc (> 90%)
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé