Accessoires de supportage modulaire
Accessoires pour supportage modulaire - accessoires de fixation et autres accessoires pour compléter l'installation de votre système de supportage modulaire
6 produits
Filtres

- Description
- Insert en caoutchouc de rail pour l'insonorisation
- Pour utilisation avec
- Canaux MQ et tiges filetées M8-M10
- Composition du matériau
- EPDM
- Finition de surface
- n/a

Nouveau
- Description
- Insert en caoutchouc à clipser pour la réduction du bruit dans les structures de supportage pour CVC
- Composition du matériau
- EPDM
- Finition de surface
- n/a

- Description
- Bande d'isolation EPDM pour ajouter une séparation galvanique et une légère isolation acoustique aux sabots de tubage MP-PS
- Résistance au feu (Oui/Non)
- Non
- Résistance aux températures
- -20 - 100 °C
- Composition du matériau
- EPDM, Couche auto-adhésive, Protection anti-adhésive

- Description
- Bande d'isolation au silicone pour ajouter une séparation galvanique et une légère isolation acoustique aux sabots de tubage MP-PS
- Résistance au feu (Oui/Non)
- Non
- Résistance aux températures
- -20 - 210 °C
- Composition du matériau
- Silicone, Couche auto-adhésive, Protection anti-adhésive

- Description
- Bande d'isolation en fibre de verre pour ajouter une séparation galvanique aux sabots de tubage MP-PS
- Résistance au feu (Oui/Non)
- Non
- Résistance aux températures
- -20 - 500 °C
- Composition du matériau
- Fibre de verre E texturée, Couche auto-adhésive

- Description
- Bande d'isolation au silicone pour une insertion ultérieure dans les colliers
- Composition du matériau
- Caoutchouc de silicone
- Finition de surface
- n/a
- Dureté du matériau isolant
- 45° ±5° Shore A