Accessoires de supportage modulaire
Accessoires pour supportage modulaire - accessoires de fixation et autres accessoires pour compléter l'installation de votre système de supportage modulaire
3 produits
Filtres

- Description
- Silencieux galvanisé pour des applications diverses
- Atténuation phonique
- 18 dB (A)
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Silencieux galvanisé pour une utilisation avec les charges de compression
- Pour utilisation avec
- Système MQ
- Composition du matériau
- Partie de raccordement : Acier galvanisé chromé, Substance d'Isolation : EPDM
- Résistance
- Lumière du soleil, Vieillissement climatique, Influences environnementales

- Description
- Silencieux/raccord d'isolation galvanisé pour une utilisation avec des charges de traction
- Atténuation phonique
- 11 dB (A)
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM
- Résistance
- Lumière du soleil, Vieillissement climatique, Influences environnementales