Livraison offerte à partir de 300 € d'achatCette offre s'appliquera automatiquement au moment du paiement.Commander maintenant

Profilés pour systèmes de supportage modulaires – rails en C, profilés trapézoïdaux et profilés carrés pour l’installation de supports de tuyaux, gaines de ventilation, chemins de câbles, etc.

17 produits

Filtres

Nouveau

Rail profilé en C MT-40D
Description
Rail profilé en C double pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements intérieurs
Composition du matériau
Acier S280 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Rail profilé en C MT-40D OC
Description
Rail profilé en C double pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements extérieurs
Composition du matériau
Acier S280 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - ZM
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Rail profilé en C MT-30D
Description
Rail profilé en C double pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements intérieurs
Composition du matériau
S280GD
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Épaisseur du matériau
2 mm
Rail profilé en C MT-60D
Description
Rail profilé en C double pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements intérieurs
Composition du matériau
S280GD
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Épaisseur du matériau
2.75 mm
Rail profilé en C MT-60D OC
Description
Rail profilé en C double pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements extérieurs
Composition du matériau
S280GD
Finition de surface
Enduit extérieur - ZM
Épaisseur du matériau
2.75 mm
Rail profilé en C MT-50D
Description
Rail profilé en C double pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements intérieurs
Composition du matériau
S280GD
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Épaisseur du matériau
2.75 mm
Rail profilé en C MT-30D OC
Description
Rail profilé en C double pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements extérieurs
Composition du matériau
S280GD
Finition de surface
Enduit extérieur - ZM
Épaisseur du matériau
2 mm
Rail profilé en C MQ-21 D
Description
Rail profilé en C double et galvanisé pour charges moyennes
Hauteur
41.2 mm
Épaisseur du matériau
2 mm
Composition du matériau
S250GD - DIN EN 10346
Rail profilé en C MQ-52-72 D
Description
Rail profilé en C double et galvanisé pour charges moyennes / lourdes
Hauteur
124 mm
Épaisseur du matériau
2.5 mm, 2.75 mm
Composition du matériau
S250GD - DIN EN 10346
Rail profilé en C MQ-124X D
Description
Rail profilé en C double, non perforé et galvanisé pour charges moyennes / lourdes
Hauteur
124 mm
Épaisseur du matériau
3 mm
Composition du matériau
S250GD - DIN EN 10346
Rail profilé en C MQ-21 D-F
Description
Rail profilé en C double et galvanisé à chaud (GAC) pour charges moyennes
Hauteur
41.2 mm
Épaisseur du matériau
2 mm
Composition du matériau
S250GD - DIN EN 10346
Rail profilé en C MQ-41 D-F
Description
Rail profilé en C double et galvanisé à chaud (GAC) pour charges moyennes
Hauteur
82.6 mm
Épaisseur du matériau
2 mm
Composition du matériau
S250GD - DIN EN 10346
Rail profilé en C MQ-41 D-HDG plus
Description
Rail profilé en C double et galvanisé à chaud (GAC plus) pour charges moyennes
Hauteur
82.6 mm
Épaisseur du matériau
2 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Rail profilé en C MQ-52-72 D-F
Description
Rail profilé en C double et galvanisé à chaud (GAC) pour charges moyennes / lourdes
Hauteur
124 mm
Épaisseur du matériau
2.5 mm, 2.75 mm
Composition du matériau
S250GD - DIN EN 10346
Rail profilé en C MQ-124X D-F
Description
Rail profilé en C double, non perforé et galvanisé à chaud (GAC) pour charges moyennes / lourdes
Hauteur
124 mm
Épaisseur du matériau
3 mm
Composition du matériau
S250GD - DIN EN 10346
Rail profilé en C MQ-21 D-R
Description
Rail profilé en C double en acier inoxydable (A4) pour charges moyennes
Hauteur
41 mm
Épaisseur du matériau
2 mm
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Rail profilé en C MQ-41 D-R
Description
Rail profilé en C double en acier inoxydable (A4) pour charges moyennes
Hauteur
82.6 mm
Épaisseur du matériau
2 mm
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L

Système de supportage MT

Une solution unique et complète pour tous vos besoins de supportage

Facile à concevoir et simple à assembler, notre gamme MT répond à tous vos besoins en matière d'installation de systèmes de supportage. Qu'il s'agisse de supports de tuyauterie, de ventilation ou de chemins de câbles, de plateformes d'accès ou de planchers intégrés pour des projets énergétiques et industriels, vous n'aurez besoin que d'un seul système polyvalent, léger et à haute reprise de charge.

Faites en plus avec moins

Une solution optimisée en termes de coûts pour une variété de supports

Notre nouveau système complet MT couvre pratiquement toutes vos applications de supportage. Cette solution est idéale pour les installations légères tels que les gaines de ventilation et les câbles électriques, ainsi que pour les chemins de câbles et les gaines à barres plus lourdes.

Avec le système MT, tout est plus facile que jamais, depuis la planification à la gestion et à l'assemblage de votre charpente métallique et de vos structures de support. De plus, en choisissant le système MT, vous pouvez combiner de manière simple et transparente toutes vos installations de chauffage, plomberie, électricité et ventilation dans une structure de support unique conçu pour une efficacité optimale. 

Vous avez très probablement l'habitude d'utiliser le même type de rail de supportage pour pratiquement toutes vos installations. Cela peut sembler plus pratique car vous n'avez pas besoin de passer trop de temps à choisir, mais vous payez probablement plus que ce dont vous avez réellement besoin.

Découvrez ci-dessous le type de rail qui convient le mieux à vos applications de supportage.

Rail MT-15

Profilés trapèze en L

La solution la plus rentable pour vos supports de trapèze sur tiges. Ces profilés couvrent vos applications les plus légères.

Rail MT-40-T

Profilés trapèze en U

Egalement conçus pour couvrir les supports de trapèze sur tiges de manière rentable, ils couvrent les applications légères à moyennes.

Rail MT-40

Rails ouverts en C

Les premiers rails à lèvres en C capables de fournir une capacité de charge de cisaillement sans dentelure, ils couvrent des assemblages de profilés à profilés pour créer des supports 2D et 3D.

Rail MT-90

Rails fermés

Conçus pour les structures 3D et 2D pour charges lourdes, leur schéma de trous a été conçu pour permettre une connectivité directe avec les autres types de rails.

Un ingénieur devant son ordinateur

Une conception simplifiée

Facilitez votre planification

Pour optimiser la conception de vos supports, nous avons développé une nouvelle gamme de solutions logicielles dédiées. Avec PROFIS Modular Supports Engineering, vous pouvez créer des modèles de vos supports, les calculer et exporter la solution finale vers des plateformes de conception 2D et 3D. 

Nous mettons également à votre disposition des plug-ins pour les outils d'ingénierie structurelle standard (STAAD.Pro) et des outils de modélisation de conception d'usine (Smart 3D) ainsi que notre bibliothèque BIM/CAD et familles Revit, vous permettant d'intégrer la conception du système MT dans vos processus de travail actuels. 

Enfin, nos ingénieurs mettent à votre disposition leur expertise afin de vous aider à simplifier les projets les plus importants et les plus complexes.

Une main attrapant un connecteur d'angle MT Fast-Lock
NOUVEAU PRODUIT

Le portefeuille Fast-Lock

Installation plus rapide, plus sûre et plus facile des structures de support modulaires

Avec notre système MT, l'installation de rails à profil fermé ou ouvert ainsi que d'autres éléments de support n'a jamais été aussi intuitive et fluide :

  • Connectez les rails à profil fermé d'une seule main grâce à des boulons auto-taraudeurs qui éliminent le besoin d'utiliser des écrous et des rondelles. De plus, dans certains cas, vous n’aurez même pas besoin de connecteurs métalliques, grâce à la connexion directe entre rails à profil fermé ou entre rails à profil fermé et rails à profil ouvert. En utilisant l’ensemble de la gamme de support MT, vous bénéficiez d’un système simplifié conçu pour une polyvalence maximale. 
  • Pour les connexions entre rails à profil ouvert, Hilti a développé des connecteurs préassemblés innovants pour rendre l'installation plus rapide, plus simple et plus sûre : une gamme complète de connecteurs préassemblés adaptés aux supports intérieurs et extérieurs. Ils intègrent un mécanisme breveté astucieux, appelé « Fast-Lock », présenté dans la vidéo ci-dessous :
Un client et un chargé d'affaires hilti se serrent la main derrière un système de supportage pré-assemblé,

Des solutions clé en main

Préfabrication de systèmes de supportage

Le système MT Hilti peut être coupé et assemblé sur le chantier en toute simplicité. Il est totalement flexible, ce qui vous permet d'effectuer des ajustements sur le terrain et d'éviter les reprises coûteuses. Nous pouvons également vous aider à réaliser votre projet en vous proposant des services de découpe, de mise en kit et de prémontage.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus.

Rails de supportage MT

Construit pour durer

Haute résistance à la corrosion

Le système MT est conçu pour offrir une résistance optimale à la corrosion, tant pour une exposition intérieure qu'extérieure. 

Pour l'exposition en intérieur, vous bénéficierez de la solution de haute qualité établie par Hilti, où les profilés sont galvanisés par procédé Sendzimir et où les connecteurs et les plaques de base sont électro-galvanisés.

La solution extérieure combine le zinc galvanisé à chaud (pour les composants tels que les connecteurs, les consoles et les platines) et le zinc-magnésium (technologie ZM) pour les profilés. Les profilés ZM sont conformes aux normes EN 10346 et ASTM A1046. Avec la technologie ZM, vous bénéficierez d'avantages tels que la robustesse et la longévité, un respect accru de l'environnement et une meilleure optimisation des coûts. Étant donné que la majeure partie de l'acier des structures de support modulaires se trouve dans les profilés, il est logique de tirer parti des avantages de la technologie ZM de cette manière.