Supports de tuyaux
Colliers de serrage, sabots de tubage, boulons-étriers, suspensions pour tuyaux, attaches et autres éléments de support de tuyau pour les structures de tuyaux dans les systèmes de supportage modulaires
2 produits

- Description
- Support coulissant émaillé individuel pour les applications de réfrigération à charges lourdes
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface
- Vernis béton gris
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

- Description
- Double support coulissant émaillé destiné aux applications de réfrigération pour charges lourdes
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface
- Vernis béton gris
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Quel collier de serrage pour mon application ?
Nos colliers de serrage sont disponibles dans trois gammes de performance différentes
Nos gammes Standard et Premium répondent à vos applications quotidiennes de chauffage, évacuation et plomberie. Si la productivité et la simplicité d’installation des colliers de fixation sont des critères importants, ou si vous avez des exigences techniques particulièrement pointues, la gamme Ultimate vous proposera des solutions très efficaces.

Le portefeuille Fast-Lock
Installation plus rapide, plus sûre et plus facile des structures de support modulaires
Avec notre système MT, l'installation de rails à profil fermé ou ouvert ainsi que d'autres éléments de support n'a jamais été aussi intuitive et fluide :
- Connectez les rails à profil fermé d'une seule main grâce à des boulons auto-taraudeurs qui éliminent le besoin d'utiliser des écrous et des rondelles. De plus, dans certains cas, vous n’aurez même pas besoin de connecteurs métalliques, grâce à la connexion directe entre rails à profil fermé ou entre rails à profil fermé et rails à profil ouvert.
- En utilisant l’ensemble de la gamme de support MT, vous bénéficiez d’un système simplifié conçu pour une polyvalence maximale.
Pour les connexions entre rails à profil ouvert, Hilti a développé des connecteurs préassemblés innovants pour rendre l'installation plus rapide, plus simple et plus sûre :
- Une gamme complète de connecteurs préassemblés adaptés aux supports intérieurs et extérieurs. Ils intègrent un mécanisme breveté astucieux, appelé « Fast-Lock », présenté dans la vidéo ci-dessous :
Colliers de serrage Hilti

Collier de serrage Ultimate
- Des performances Ultimate en termes de simplicité d’installation
- Des gains de productivité très élevés grâce au mécanisme de fermeture rapide inédit des colliers
- Des performances techniques élevées, avec des spécifications et des agréments plus complets

Collier de serrage Premium
- Des performances Premium en termes de simplicité d’installation
- Des gains de productivité grâce au mécanisme de fermeture rapide sécurisé
- Spécifications techniques et agréments suffisants pour les colliers de fixation disponibles

Collier de serrage Standard
- Une solution pour les applications quotidiennes, avec des performances Standard en termes de simplicité d’installation
- Propriétés techniques orientées application, avec la qualité Hilti
- Agréments limités

Un collier de serrage unique, des applications multiples
Notre collier de fixation MP-L-I a été conçu pour une installation rapide, facile et fiable, dans une large palette d’applications légères

Système de supportage nouvelle génération
Les boutons poussoir innovants, les plaquettes-rail de hauteur réglable et les composants préassemblés offrent de véritables gains de productivité sur le chantier