Supports de tuyaux
Colliers de serrage, sabots de tubage, boulons-étriers, suspensions pour tuyaux, attaches et autres éléments de support de tuyau pour les structures de tuyaux dans les systèmes de supportage modulaires
32 produits

- Description
- Collier de serrage galvanisé avec insonorisation et fermeture rapide pour une productivité élevée dans les applications légères
- Atténuation phonique
- 18.5 dB (A)
- Résistance aux températures
- -40 - 110 °C
- Composition du matériau
- DC01 - DIN EN 10130

- Description
- Collier de serrage galvanisé avec fermeture rapide pour une productivité élevée dans les applications légères
- Agréments
- ETE
- Composition du matériau
- DC01 - DIN EN 10130
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

Nouveau
- Description
- Collier de serrage galvanisé avec insonorisation pour applications légères / moyennes économiques
- Atténuation phonique
- 16 dB (A)
- Résistance aux températures
- -40 - 110 °C
- Composition du matériau
- SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130

- Description
- Collier de serrage galvanisé avec isolation acoustique et fermeture rapide pour une productivité maximale dans les applications semi-intensives
- Agréments
- Insonorisation DIN 4109 contrôlée
- Atténuation phonique
- 19.4 dB (A)
- Résistance aux températures
- -40 - 110 °C

- Description
- Collier de serrage galvanisé avec fermeture rapide pour une productivité élevée dans les applications semi-intensives
- Composition du matériau
- DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

- Description
- Collier de serrage galvanisé avec insert à faible friction et fermeture rapide pour une productivité maximale dans les applications semi-intensives
- Agréments
- ETE
- Résistance au feu (Oui/Non)
- Non
- Atténuation phonique
- 22 dB (A)

- Description
- Collier de serrage galvanisé avec insonorisation pour applications lourdes
- Atténuation phonique
- 19 dB (A)
- Résistance aux températures
- -40 - 110 °C
- Composition du matériau
- S235JRG - DIN EN 10025

- Description
- Collier de serrage galvanisé sans insonorisation pour applications lourdes
- Composition du matériau
- S235JRG - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

- Description
- Collier de serrage galvanisé avec insert de résistance aux températures élevées pour les applications lourdes
- Atténuation phonique
- 23 dB (A)
- Résistance aux températures
- -60 - 200 °C
- Composition du matériau
- S235JRG - DIN EN 10025

- Description
- Collier de serrage galvanisé avec insonorisation pour applications très lourdes
- Atténuation phonique
- 16 dB (A)
- Résistance aux températures
- -50 - 120 °C
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111

- Description
- Collier de serrage galvanisé sans insonorisation pour applications très lourdes
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau
- Description
- Collier de serrage galvanisé à chaud (GAC) avec insonorisation pour applications légères / moyennes économiques
- Atténuation phonique
- 16 dB (A)
- Résistance aux températures
- -40 - 110 °C
- Composition du matériau
- SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130

- Description
- Collier de serrage galvanisé à chaud (GAC) avec insonorisation pour applications lourdes
- Atténuation phonique
- 18 dB (A)
- Résistance aux températures
- -50 - 120 °C
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025

- Description
- Collier de serrage galvanisé à chaud (GAC) sans insonorisation pour applications lourdes
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Collier de serrage galvanisé à chaud (GAC) avec insonorisation pour applications très lourdes
- Atténuation phonique
- 16 dB (A)
- Résistance aux températures
- -50 - 120 °C
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111

- Description
- Collier de serrage galvanisé à chaud (GAC) sans insonorisation pour applications très lourdes
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Collier de serrage en acier inoxydable (A4) avec insonorisation destiné aux applications pour charges légères
- Atténuation phonique
- 15 dB (A)
- Résistance aux températures
- -50 - 120 °C
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L

- Description
- Collier de serrage en acier inoxydable (A4) sans insonorisation destiné aux applications pour charges légères
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable
- Conditions environnementales
- Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)

- Description
- Collier de serrage en acier inoxydable (A4) avec insonorisation destiné aux applications pour charges lourdes
- Atténuation phonique
- 18 dB (A)
- Résistance aux températures
- -50 - 120 °C
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L

- Description
- Collier de serrage en acier inoxydable (A4) sans insonorisation pour applications lourdes
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable
- Conditions environnementales
- Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)

- Description
- Collier de serrage en acier inoxydable (A4) avec insonorisation pour applications très lourdes
- Atténuation phonique
- 16 dB (A)
- Résistance aux températures
- -50 - 120 °C
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L

- Description
- Collier de serrage galvanisé pour une productivité élevée dans les applications d'eau froide et de réfrigération avec différentes épaisseurs d'isolation
- Agréments
- Isolation acoustique DIN 4109 contrôlée
- Atténuation phonique
- 22.7 dB (A)
- Résistance aux températures
- -40 - 105 °C

- Description
- Collier de serrage galvanisé pour une productivité maximale dans les applications de réfrigération avec une épaisseur d'isolation de 13 à 16 mm
- Atténuation phonique
- 19 dB (A)
- Résistance aux températures
- -40 - 105 °C
- Composition du matériau
- Mousse polyuréthane à cellules fermées (PUR) sans CFC, mousse élastomère flexible, coquilles de palier extérieures en aluminium peintes de 0,8 mm d'épaisseur

- Description
- Collier de serrage galvanisé pour une productivité maximale dans les applications de réfrigération avec une épaisseur d'isolation de 20 à 25 mm
- Atténuation phonique
- 21 dB (A)
- Résistance aux températures
- -40 - 105 °C
- Composition du matériau
- Mousse polyuréthane à cellules fermées (PUR) sans CFC, mousse élastomère flexible, coquilles de palier extérieures en aluminium peintes de 0,8 mm d'épaisseur

- Description
- Collier de serrage galvanisé pour une productivité maximale dans les applications de réfrigération avec une épaisseur d'isolation de 31 à 50 mm
- Atténuation phonique
- 20 dB (A)
- Résistance aux températures
- -40 - 105 °C
- Composition du matériau
- Mousse polyuréthane à cellules fermées (PUR) sans CFC, mousse élastomère flexible, coquilles de palier extérieures en aluminium peintes de 0,8 mm d'épaisseur

- Description
- Collier eau glacée haute densité à fermeture rapide pour une productivité élevée dans les applications de réfrigération lourdes
- Atténuation phonique
- 16 dB (A)
- Résistance aux températures
- -50 - 110 °C
- Composition du matériau
- Mousse polyuréthane à cellules fermées (PUR) sans CFC

- Description
- Collier eau glacée haute densité pour applications de réfrigération très lourdes
- Résistance aux températures
- -50 - 110 °C
- Composition du matériau
- Mousse polyuréthane à cellules fermées (PUR) sans CFC
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Collier de serrage galvanisé sans répartition de charge pour les applications de réfrigération avec une variété d'épaisseur d'isolation
- Résistance aux températures
- -70 - 120 °C
- Composition du matériau
- Mousse de polyisocyanurate à cellules fermées (PIR) sans CFC, film d'aluminium extérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Collier de serrage galvanisé avec répartition de charge pour les applications de réfrigération avec une variété d'épaisseur d'isolation
- Résistance aux températures
- -70 - 120 °C
- Composition du matériau
- Mousse de polyisocyanurate à cellules fermées (PIR) sans CFC, film d'aluminium extérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Collier pour ventilation galvanisé avec insonorisation pour une productivité élevée dans les applications de gaines spiralées
- Résistance aux températures
- -40 - 110 °C
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Collier de serrage galvanisé pour sprinkler, homologué VdS, FM et UL pour les applications de sprinkler d'incendie
- Composition du matériau
- S235JRG - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

- Description
- Collier de serrage galvanisé pour sprinkler, homologué FM pour le contreventement parasismique dans les applications de sprinklers d'incendie
- Composition du matériau
- S275JR - EN 10025, Boulon : Acier grade 8.8, Écrou : Acier grade 8
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Quel collier de serrage pour mon application ?
Nos colliers de serrage sont disponibles dans trois gammes de performance différentes
Nos gammes Standard et Premium répondent à vos applications quotidiennes de chauffage, évacuation et plomberie. Si la productivité et la simplicité d’installation des colliers de fixation sont des critères importants, ou si vous avez des exigences techniques particulièrement pointues, la gamme Ultimate vous proposera des solutions très efficaces.

Le portefeuille Fast-Lock
Installation plus rapide, plus sûre et plus facile des structures de support modulaires
Avec notre système MT, l'installation de rails à profil fermé ou ouvert ainsi que d'autres éléments de support n'a jamais été aussi intuitive et fluide :
- Connectez les rails à profil fermé d'une seule main grâce à des boulons auto-taraudeurs qui éliminent le besoin d'utiliser des écrous et des rondelles. De plus, dans certains cas, vous n’aurez même pas besoin de connecteurs métalliques, grâce à la connexion directe entre rails à profil fermé ou entre rails à profil fermé et rails à profil ouvert.
- En utilisant l’ensemble de la gamme de support MT, vous bénéficiez d’un système simplifié conçu pour une polyvalence maximale.
Pour les connexions entre rails à profil ouvert, Hilti a développé des connecteurs préassemblés innovants pour rendre l'installation plus rapide, plus simple et plus sûre :
- Une gamme complète de connecteurs préassemblés adaptés aux supports intérieurs et extérieurs. Ils intègrent un mécanisme breveté astucieux, appelé « Fast-Lock », présenté dans la vidéo ci-dessous :
Colliers de serrage Hilti

Collier de serrage Ultimate
- Des performances Ultimate en termes de simplicité d’installation
- Des gains de productivité très élevés grâce au mécanisme de fermeture rapide inédit des colliers
- Des performances techniques élevées, avec des spécifications et des agréments plus complets

Collier de serrage Premium
- Des performances Premium en termes de simplicité d’installation
- Des gains de productivité grâce au mécanisme de fermeture rapide sécurisé
- Spécifications techniques et agréments suffisants pour les colliers de fixation disponibles

Collier de serrage Standard
- Une solution pour les applications quotidiennes, avec des performances Standard en termes de simplicité d’installation
- Propriétés techniques orientées application, avec la qualité Hilti
- Agréments limités

Un collier de serrage unique, des applications multiples
Notre collier de fixation MP-L-I a été conçu pour une installation rapide, facile et fiable, dans une large palette d’applications légères

Système de supportage nouvelle génération
Les boutons poussoir innovants, les plaquettes-rail de hauteur réglable et les composants préassemblés offrent de véritables gains de productivité sur le chantier