Fixations standard pour systèmes de supportage

Éléments de fixation standard pour systèmes de supportage modulaires – attaches, coupleurs, colliers, tiges filetées, fixations pour gaines de ventilation, boulons, écrous, vis, etc.

4 produits

Filtres
Adaptateur pour collier MQZ-A
Description
Adaptateur pour plaquette à rails galvanisé pour modifier le diamètre des tiges filetées
Composition du matériau
Acier grade 4.6
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger
Adaptateur pour plaquette à rails MQZ-A-F
Description
Adaptateur pour plaquette à rails galvanisé à chaud (GAC) pour convertir le diamètre des tiges filetées
Composition du matériau
11 SMn 30 - DIN EN 10087
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Type de matériau support
n/a
MQZ-A-R, MGA-R
Description
Adaptateur pour plaquette à rails en acier inoxydable (A4) pour modifier le diamètre des tiges filetées
Nuances de matériau requises
A4
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Manchons réducteurs SR-RM
Description
Manchons réducteurs galvanisés à utiliser pour réduire le diamètre des tiges filetées
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger