Fixations standard pour systèmes de supportage

Éléments de fixation standard pour systèmes de supportage modulaires – attaches, coupleurs, colliers, tiges filetées, fixations pour gaines de ventilation, boulons, écrous, vis, etc.

2 produits

Filtres
Kit de fixation MV-ACS
Description
Kit de fixation galvanisé pour le montage d'unités de climatisation
Matériau isolant
Caoutchouc EPDM
Composition du matériau
Bracket: DD11 - DIN EN 10111, Humecteur : EPDM, Canal : S250GD - DIN EN 10326
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Kit de fixation MSC
Description
Kit de fixation MQ galvanisé pour la fixation des éléments de climatisation
Composition du matériau
Canal : S250GD - DIN EN 10326, Plaque de base : S235JR - DIN EN 10025, Partie de raccordement : Acier galvanisé chromé, Substance d'Isolation : EPDM
Épaisseur du matériau
Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé