Fixations standard pour systèmes de supportage
Éléments de fixation standard pour systèmes de supportage modulaires – attaches, coupleurs, colliers, tiges filetées, fixations pour gaines de ventilation, boulons, écrous, vis, etc.
4 produits
Filtres

- Description
- Silencieux galvanisé pour une utilisation avec les charges de compression
- Pour utilisation avec
- Système MQ
- Composition du matériau
- Partie de raccordement : Acier galvanisé chromé, Substance d'Isolation : EPDM
- Résistance
- Lumière du soleil, Vieillissement climatique, Influences environnementales

- Description
- Silencieux/raccord d'isolation galvanisé pour une utilisation avec des charges de traction
- Atténuation phonique
- 11 dB (A)
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM
- Résistance
- Lumière du soleil, Vieillissement climatique, Influences environnementales

- Description
- Plaque d'insonorisation pour une utilisation avec les éléments MQ
- Type de matériau support
- Support modulaire
- Composition du matériau
- EPDM
- Finition de surface
- n/a

- Description
- Silencieux galvanisé pour des applications diverses
- Atténuation phonique
- 18 dB (A)
- Composition du matériau
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé