Connecteurs de profilés et interfaces – platines, supports d'angle, clips-étaux, plaquettes et systèmes d'écrous et boulons pour la connexion de profilés et de supports en structures modulaires

163 produits

Filtres
Plaquette de rails MQV-P4
Description
Connecteur plat galvanisé utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Connecteur MQV-T
Description
Connecteur en T plat, galvanisé pour la fixation de deux rails entretoises MQ
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Connecteur d'angle MQV-4/3 D
Description
Élément de liaison galvanisé pour les structures tridimensionnelles
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
MQW-P2


Description
Équerre à 90 degrés galvanisée pour le raccordement de rails entretoises MQ multiples
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Nombre de trous
2
MQW-2/45


Description
Équerre à 45 ou 135 degrés galvanisée pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
Composition du matériau
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Plaquette de rails MQV-P3
Description
Connecteur en croix plat galvanisé pour la fixation de trois rails MQ
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Connecteur de rails en croix MQV-P5
Description
Connecteur en croix plat galvanisé pour la fixation de trois rails MQ
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
MQS-AC


Description
Élément de liaison et de renfort de rail galvanisé et pré-monté offrant une grande flexibilité d'installation dans une vaste gamme d'applications parasismiques
Composition du matériau
Connecteur: S275JR - DIN EN 10025, Plaque de base : S355MC - DIN EN 10149-2, Boulon : Acier grade 8.8, Écrou : Acier grade 8
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Connecteurs MQ3D
Description
Éléments galvanisés pour l'assemblage de structures 3D sur chantier
Taille de la clé
17 mm
Couple de serrage
40 Nm
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Équerre d'angle MQK-SK
Description
Jambe de force galvanisée pour consoles
Épaisseur du matériau
3 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Support d'angle MQW-S
Description
Équerre solide à 90 degrés galvanisée pour relier plusieurs rails entretoises MQ dans des applications pour charges moyennes/lourdes
Composition du matériau
DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Attache MQB (entretoise sur entretoise)
Description
Attache galvanisée pour le raccordement croisé d'un rail entretoise MQ avec un autre
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Connecteur MQV
Description
Élément de liaison flexible galvanisé utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
Composition du matériau
S235JRG2 - DIN EN 10025
Finition de surface
Électro galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
Épaisseur du matériau
4 mm
Bouton d'assemblage de rails MQV-3/3 D
Description
Élément de liaison galvanisé pour les structures tridimensionnelles
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Bouton d'assemblage de rails MQV-P2
Description
Bouton d'assemblage de rails en T plat, galvanisé pour la fixation de deux rails MQ
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Plaquette de rails MQV
Description
Connecteur galvanisé utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Connecteur de poutre MQS-IB
Description
Connecteur de poutre galvanisé et prémonté avec homologation FM pour le contreventement parasismique des tuyaux de sprinklers d'incendie sur des structures en acier
Composition du matériau
Connecteur: S275JR - DIN EN 10025, Boulon : Acier grade 8.8, Écrou : Acier grade 8
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Angle MF-FL


Description
Équerre standard galvanisée à chaud (GAC) pour de nombreuses liaisons d'entretoises courantes
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
6 mm
Connecteur d'angle MQW 90°-F
Description
Équerre à 90 degrés galvanisée à chaud (GAC) pour le raccordement de multiples rails entretoises MQ
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm
MQW 45°/135°-F
Description
Équerre à 45 ou 135 degrés galvanisée à chaud (GAC) pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm
MQW-S-F


Description
Equerre renforcée galvanisée à chaud
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm
Connecteur MQV-2D-F
Description
Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour les structures bidimensionnelles
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm
Connecteur MQV-3D-F
Description
Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour les structures tridimensionnelles
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm
Éclisse en U MQV-F
Description
Élément de liaison galvanisé à chaud, utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm
Connecteur de plaque plate MQV-T-F
Description
Élément de liaison de plaques plat galvanisé à chaud (GAC) utilisé pour relier des rails à angle droit
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm
Connecteurs MQ3D-F
Description
Éléments galvanisés à chaud (GAC) pour l'assemblage de structures 3D sur chantier
Taille de la clé
17 mm
Couple de serrage
40 Nm
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Équerre d'angle MQK-S-F
Description
Jambe de force galvanisée à chaud (GAC) pour consoles
Épaisseur du matériau
3 mm
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Attache MQB-F (entretoise sur entretoise)
Description
Attache galvanisée à chaud (GAC) pour le raccordement croisé d'un rail entretoise MQ avec un autre
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm
Joint universel MT-AB-TR OC / MQP-U-F
Description
Élément pivotant pour les systèmes de supportage modulaires avec tige filetée, destiné à l'utilisation en environnement extérieur
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Attache MQB-F (entretoise sur béton)
Description
Attache galvanisée à chaud (GAC) pour la fixation des rails entretoises MQ sur le béton
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm
Plaquette de rails MQV-F
Description
Élément de liaison plat galvanisé à chaud, utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm
Connecteur d'angle MQW 90°-R
Description
Équerre à 90 degrés en acier inoxydable (A4) pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Épaisseur du matériau
4 mm
MQW 45°/135°-R
Description
Équerre à 45 ou 135 degrés en acier inoxydable (A4) pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Épaisseur du matériau
4 mm
Support d'angle MQW-S-R
Description
Équerre solide à 90 degrés en acier inoxydable (A4) pour relier plusieurs rails entretoises MQ dans des applications pour charges moyennes/lourdes
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Conditions environnementales
Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Connecteur MQV-2D-R
Description
Élément de liaison en acier inoxydable (A4) pour les structures bidimensionnelles
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Épaisseur du matériau
4 mm
Connecteur MQV-12-R
Description
Élément de liaison flexible en acier inoxydable (A4) utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Épaisseur du matériau
4 mm
Connecteur MQV-R
Description
Élément de liaison en acier inoxydable (A4) utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Épaisseur du matériau
4 mm
Attache MQB-R
Description
Attache en acier inoxydable pour la fixation d'un rail entretoise MQ à un autre
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Épaisseur du matériau
4 mm
Connecteurs MQ3D-R
Description
Éléments en acier inoxydables pour l'assemblage de structures 3D sur chantier
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Conditions environnementales
Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Équerre d'angle MQK-S-R
Description
Jambe de force en acier inoxydable pour consoles
Épaisseur du matériau
3 mm
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Connecteur de point fixe sur poutre MP-PS
Description
Connecteurs de poutre pour la fixation de sabots de tubage MP-PS sur des poutres en acier
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Résistance aux températures
-20 - 300 °C
Composition du matériau
Clips-étau (griffe de fixation + calotte) : fonte selon DIN EN1562, Platine : S280GD selon EN10346, Rondelle rectangulaire : S235JR – Yield280 selon HN 707, Boulons : classe F 8.8 selon ISO 898-1, Écrous : classe 8 selon ISO 898-2, Rondelle de maintien : C60E selon EN10132-3, Rondelles cylindriques : acier inoxydable X5CrNi18-10 selon EN10088-3
Jauge de connecteur coulissant de poutre MP-PS
Description
Connecteurs de poutre pour la fixation de sabots de tubage MP-PS sur des poutres en acier
Résistance au feu (Oui/Non)
Non
Résistance aux températures
-20 - 300 °C
Composition du matériau
Clips-étau (griffe de fixation + calotte) : fonte selon DIN EN1562, Platine : S280GD selon EN10346, Rondelle rectangulaire : S235JR – Yield280 selon HN 707, Boulons : classe F 8.8 selon ISO 898-1, Écrous : classe 8 selon ISO 898-2, Rondelle de maintien : C60E selon EN10132-3

Nouveau

Équerre parasismique MQS-W
Description
Élément de liaison galvanisé pour rail entretoise destiné aux rails MQ soutenus en trapèze dans les applications parasismiques
Composition du matériau
S275JR - EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Affichage de 121 - 163 des 163 produits