Connecteurs de profilés et interfaces – platines, supports d'angle, clips-étaux, plaquettes et systèmes d'écrous et boulons pour la connexion de profilés et de supports en structures modulaires

6 produits

Filtres

Nouveau

Boulon taraudeur MT-TFB OC
Description
Boulon taraudeur pour l'assemblage des structures de rails lourds MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier haute résistance
Finition de surface
Revêtement multicouche pour la catégorie de corrosion environnementale C3 selon EN ISO 9223
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Boulon à tête rectangulaire MT-THB OC
Description
Boulon à tête rectangulaire pour la fixation des connecteurs et d'autres éléments de construction dans les rainures de montage des rails profilés carrés MT Seamless dans les environnements modérément corrosifs
Composition du matériau
Boulons : classe F 8.8 selon ISO 898-1, Polyamide PA 6, Écrou : ISO 898-2 10
Finition de surface
Galvanisé à chaud, 55 µm - DIN EN ISO 1461, Boulon, Écrou : min. 40 µm - DIN EN ISO 10684
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Boulon à verrou rotatif MT-TLB
Description
Boulon à tête hexagonale pour l'utilisation avec les verrous rotatifs lors de l'assemblage de structures de rails de supportage
Composition du matériau
ISO 898-1 8.8
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Boulon à verrou rotatif MT-TLB OC
Description
Boulon à tête hexagonale pour l'utilisation avec les verrous rotatifs lors de l'assemblage de structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
ISO 898-1 8.8
Finition de surface
Revêtement multicouche pour la catégorie de corrosion environnementale C3 selon EN ISO 9223
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Vis MT-CTAB


Description
Boulon de classe 8.8 à rondelle carrée pour le montage de plancher surélevé, pour applications intérieures en milieu sec
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Vis MT-CTAB OC


Description
Boulon de classe 8.8 avec rondelle carrée galvanisée à chaud pour l'assemblage de systèmes à plancher surélevé en milieu modérément corrosif
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)