Journées RougesJusqu'au 31 mars, profitez de remises jusqu'à -57 %.Commander maintenant

Connecteurs de profilés et interfaces – platines, supports d'angle, clips-étaux, plaquettes et systèmes d'écrous et boulons pour la connexion de profilés et de supports en structures modulaires

8 produits

Filtres

Nouveau

Guide de sabot de tubage MT-FPS-GS OC (étroit)
Description
Console de guidage ajustable pour la fixation des sabots de tubage coulissants sur des rails lourds MT-70 et 80 et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Guide de sabot de tubage MT-FPS-GL OC (large)
Description
Console de guidage ajustable pour la fixation des sabots de tubage coulissants sur des rails lourds MT-90 et 100 et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Angle de fixation MT-FA-C pour rails de supportage
Description
Angle de fixation pour fixer des supports aux rails de supportage
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Angle de fixation MT-FA-C OC pour rails de supportage
Description
Angle de fixation pour fixer des supports aux rails de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Angle de fixation MT-FA-G OC pour rails lourds
Description
Plaque d'angle à fente pour la fixation des supports aux rails lourds MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Connecteur de colliers de serrage MT-PCC-G
Description
Connecteur de colliers de serrage fileté pour fixer les colliers de serrage directement sur les rails lourds MT
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3)
Connecteur de liaison MQV-UB
Description
Connecteur de liaison à utiliser avec le système MQ et des boulons-étriers
Composition du matériau
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Galvanisé à chaud: 55 µm - DIN EN ISO 1461
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Équerres MW-MX
Description
Équerres galvanisées pour augmenter la rigidité tout en supportant les colliers des tuyaux dans les colonnes montantes
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Type de matériau support
Support modulaire