Système de suspension de câbles
Kits de dispositifs de suspension de câbles – verrouillages de câble, chevilles à anneau pour câble et composants de suspension destinés aux gaines pour CVC, à l'éclairage, au renforcement et aux éléments MEP esthétiques
1 produits

Nouveau
- Description
- Verrouillage de câble réglable pour l'utilisation avec les câbles métalliques MW de suspension
- Composition du matériau
- Aluminium
- Finition de surface
- n/a
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Système de suspension MW
Réduisez le temps d’installation de 75 %
Gagnez en flexibilité lors de l’installation de tuyaux d’aération, de câbles et de rails grâce à un système sûr, simple et discret.
Et si vous disposiez d’un système vous permettant de fixer de manière pratiquement invisible des tuyaux d’aération, des conduits spiralés, des goulottes et des éclairages en seulement 25 % du temps habituellement nécessaire ?
Avec le système de suspension à câbles métalliques MW Hilti, c’est désormais possible.
Les principaux avantages du système
Réduction de 75 % du temps d’installation et des coûts de main-d’œuvre
Vous n’avez pas besoin de beaucoup de composants ni d’appareils supplémentaires, vos collaborateurs vont donc au moins 4 fois plus vite qu’avec les méthodes traditionnelles - comme les tiges filetées - et ce même s’il est nécessaire de procéder à un ajustement ultérieur.
Vos collaborateurs gagnent du temps et votre entreprise économise des coûts de main-d’œuvre !
Sécurité garantie grâce à un mécanisme intelligent
Les verrous à fermeture automatique peuvent être utilisées sans outils ni clés, ce qui assure un verrouillage fiable du système pendant le montage.
De quoi aussi effectuer des nivellements et des ajustements ultérieurs ou respecter une distance importante par rapport au plafond en toute sécurité et sans problème.
Compatible avec les systèmes de supportage courants
Par exemple, vous pouvez utiliser le système de suspension à câbles métalliques MW avec nos systèmes de rails (MT/MQ/MM) et nos composants d’aération MVA.
Vous bénéficiez ainsi d’une solution de fixation pratique tout en un. De plus, la grande polyvalence du système vous permet de davantage limiter vos stocks.
Esthétisme
En plus de garantir sécurité et robustesse, les câbles de suspension métalliques sont très discrets et pratiquement invisibles.
Une solution pratique pour les architectes et les maîtres d’ouvrage privilégiant les plafonds ouverts et les conduites d’alimentation apparentes.
Grâce à leur conception robuste sans composants en plastique, les verrous du système de suspension à câbles métalliques sont parfaitement à même de résister aux conditions difficiles de chantier.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre brochure détaillée.

Simplicité d'installation
Avec le système de suspension à câbles métalliques MW, l’installation devient un jeu d’enfant
Grâce à un écrou sur la partie supérieure de la serrure, vous pouvez fermer et verrouiller le système d'une seule main après l’installation – et il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour effectuer l’ajustement ultérieur sans rien avoir à démonter.
Le système est fourni sous forme de kits prêts à l’emploi. L'étape de préparation - découpe, ébavurage - n'est donc plus nécessaire.